Change Language :

Ein Catwalk dient dazu, das Bohrgestänge zur Arbeitsbühne (Drill Floor) zu bewegen. Um es nach oben zu drücken, laufen kleine Wagen entlang der Rampe. Diese werden häufig mit Hydraulikleitungen betrieben, die in Energieketten geführt werden.
Energieketten in Catwalks müssen auf teils langen Verfahrwegen die sichere Bewegung aller Leitungen gewährleisten.
Gerade auf Offshore-Bohranlagen kommen raue Umgebungsbedingungen hinzu, wie die korrosive Seeluft. Zudem finden sich e-ketten an diversen Teleskopeinheiten, in denen Sensorik- oder Motorleitungen bewegt werden müssen.

Der Pipe Handler wird zum Bewegen des Bohrgestänges von einer horizontalen Position vom Catwalk in die vertikale Fingerbühne (Fingerboard) benutzt. Dort werden sie schließlich für spätere Einsätze gelagert. Auch hier werden Energieketten verwendet, die sowohl den vertikalen Verfahrweg des Pipe Handlers als auch dessen horizontale Positionierung zur exakten Einlagerung des Bohrgestänges im Fingerboard ermöglichen.
Gerade in der Vertikalen müssen die schweren Leitungen dabei sicher und auf langem Verfahrweg geführt werden. Hier sind insbesondere Kunststoff-Energieketten im Vorteil, die dank des geringen Eigengewichts das gesamte Gewicht, das an dem Pipe Handler hängt, reduzieren.

BOP-Handling-Systeme werden eingesetzt, um den Blow Out Preventer (BOP) zu bewegen oder aufzurichten. Häufig werden hier hydraulische Verstellsysteme benutzt, wobei Hydraulikleitungen mit dem Gestell bewegt werden. Bei Offshore-Bohranlagen sind BOP-Krane deutlich größer als bei Landbohranlagen.
Unsere E4-Energieketten ermöglichen eine reibungslose Bewegung der oftmals schweren Leitungen, auch auf langen Verfahrwegen, und schützen sie vor mechanischen Belastungen und Verwicklungen.
Video-Beratung per Microsoft Teams:
Buchen Sie Ihren Termin für eine Video-Beratung per MS Teams hier.
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr
Persönlich:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr