Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Solutions igus® pour systèmes Topdrive

Les masses de remplissage dynamiques soumises aux vibrations et aux influences extérieures posent de véritables défis aux systèmes de chaînes porte-câbles des plateformes de forage et plus particulièrement des systèmes Topdrive. Comparées aux chaînes porte-câbles en acier et aux systèmes à guirlandes, les chaînes porte-câbles igus® pour fortes charges présentent de nombreux avantages face aux conditions difficiles prévalant sur les plateformes de forage.
 
Ces chaînes en polymères sont très appréciées pour leur résistance à la corrosion et leur poids inférieur à celui d'une chaîne en acier. De plus, leur division interne bien structurée présente des avantages évidents en terme de durée de vie et d'entretien par rapport aux systèmes à guirlandes. Les séparateurs bloquants mis au point pour cette application veillent à ce que les entretoises restent bien en place et à ce que rien ne tombe.

Les systèmes de chaînes porte-câbles préconfectionnés (systèmes readychain®) avec des câbles igus® offrent des solutions prêtes à raccorder qui permettent de gagner du temps au montage et à la mise en service sur les plateformes de forage et les systèmes Topdrive. Les câbles chainflex® ont été mis au point pour les chaînes porte-câbles et ont une durée de vie garantie allant jusqu'à 10 millions de cycles. L'équipe d'ingénierie igus® propose une assistance, notamment pour le raccordement des systèmes de chaînes porte-câbles au système Topdrive, et met au point des solutions clé en main sûres et fiables.

 

Produits convenant aux systèmes Topdrive

Systèmes de chaînes porte-câbles pour systèmes Topdrive

Système de chaînes porte-câbles e-loop

Système de chaînes porte-câbles e-loop  

  • Système modulaire : e-loop peut être ouvert et fermé si besoin est
  • Chaque élément peut être remplacé séparément
  • Entretien simple
  • Résistance aux intempéries
  • Eléments de fixation spéciaux permettant un montage
    rapide et simple

Système de chaînes porte-câbles série E4,112

Système de chaînes porte-câbles série E4,112  

  • Système de retenue offrant stabilité et capacité de charge élevées
  • Surfaces de glissement, courses jusqu'à 450 m
  • Fonctionnement silencieux grâce au « frein » intégré
  • Pour les très grandes longueurs autoportantes et les charges supplémentaires très élevées
  • Protection contre les copeaux

Chaîne offshore

Chaîne offshore  

  • Structure modulaire
  • Durable, robuste tout en étant flexible
  • Fonctionnement silencieux grâce au « frein » intégré
  • Résistance à la corrosion, à l'eau de mer, aux huiles et aux UV
  • Chaîne optimisée en terme de montage, d'inspection et d'entretien

Câbles pour systèmes Topdrive

Câble monoconducteur

Câble monoconducteur chainflex CF310.UL  
chainflex CF310.UL

Câble de commandes

Câble de commandes chainflex CF9.UL  
chainflex CF9.UL

  • Pour les sollicitations extrêmement élevées
  • Certificats UL et DNV-GL
  • Retardateur de flamme et résistant aux huiles
  • Grand choix de conducteurs et de sections nominales
  • Testé et éprouvé sur les installations de forage

Câble de données

Câble de données chainflex CF112  
chainflex CF112

  • Pour les sollicitations extrêmement élevées
  • Certificats UL et DNV-GL
  • Retardateur de flamme, résistant aux huiles et aux boues
  • Blindage par paires
  • Nouvelles sections disponibles pour les systèmes Topdrive [(8x(2x1,5)C)C]

Exemples d'applications de clients

Plateformes à crémaillère

Plateformes à crémaillère  

Chaîne porte-câbles igus sur un équipement de levage et des systèmes Topdrive.

Plateformes terrestres conventionnelles

Plateformes terrestres conventionnelles  

Chaînes porte-câbles ESD homologuées ATEX pour le guidage du paquet de câbles du système Topdrive d'une plateforme à terre.

Tour MPT offshore

Tour MPT offshore  

Courses verticales longues pour le système Topdrive de la tour MPT d'un navire de forage.

Test de sollicitation et de rupture du système e-loop

igus procède à des tests propres à l'application dans son laboratoire de tests afin d'assurer une longue vie à ses chaînes porte-câbles.

Test de sollicitation de l'e-loop
La chaîne e-loop a été testée en présence de vent fort et de vibrations extrêmes.
 
Résultat : les fortes vibrations, les chocs et coups latéraux n'affectent pas l'e-loop. Ce système de chaînes porte-câbles modulaire permet un guidage sûr des câbles sur le Topdrive.

 

Test de rupture de l'e-loop
L'e-loop a été jetée d'une hauteur de 10 m contre un coffre-fort.
 
Résultat : le test a démontré que l'e-loop est résistante aux chocs et qu'elle ne se casse pas.

 
Projets d'ingénierie  

Projets d'ingénierie et solutions sur mesure

Service ingénierie igus®

Nous proposons des solutions sur mesure pour les applications difficiles, dans le monde entier.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne:

24h/24