Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

Tecnologia delle bevande

Soluzioni pulite e conformi FDA per l'industria delle bevande

Oggigiorno, le macchine e l'attrezzatura per l'industria delle bevande devono essere in grado di implementare precise regolazioni di formato, gestendo al tempo stesso movimenti rapidi nel processo di riempimento e resistendo all'azione di detergenti aggressivi. Per questo movito forniamo componenti per macchine realizzati in tecnopolimeri che offrono un funzionamento sicuro e affidabile senza lubrificazione aggiuntiva.

I vostri vantaggi in breve:

Senza lubrificazione aggiuntiva e manutenzione

Resistenza alla corrosione

Facile da pulire

Resistenza chimica

Basso assorbimento di umidità

Peso ridotto


Scatola di campioni per l'industria dell'imballaggio

Scatola per campioni gratuita per l'industria delle bevande!

Convincetevi della qualità dei nostri prodotti per l'industria delle bevande, in grado di migliorare le prestazioni della vostra attrezzatura e abbassare i costi a vostro carico.
 


Prodotti in polimero per la tecnologia delle bevande

Cuscinetti iglidur® H370

Cuscinetti iglidur® H370

Durata d'esercizio estremamente lunga in immersione

Elevata resistenza agli agenti chimici

Elevata resistenza chimica

Lamina di scorrimento iglidur® A160

Lamina di scorrimento iglidur® A160

Bassi coefficienti d'attrito

Elevata resistenza all'usura

Conforme FDA

Rulli di guida xiros®
 

Rulli di guida xiros®

Basso coefficiente d'attrito

Senza lubrificazione e manutenzione

Economica

Catene portachiavi TH3
 

Rulli di guida xiros®

Facile da pulire

Conforme FDA

Resistenza chimica

Sistema lineare con madrevite SHT

Sistema lineare con madrevite SHT

Resistenza alla corrosione

Robustezza ed elevata precisione

Soluzione pronta da installare

Moduli lineari SLW
 

Moduli lineari SLW

Versione in acciaio inossidabile e non soggetta a corrosione

Resistenti allo sporco

Puliti e igienici


Uso di prodotti igus® nell'industria alimentare


Esempi applicativi dei nostri clienti


Libro bianco: tecnologia Kolsterising e tribo-polimeri

Libro bianco: tecnologia Kolsterising e tribo-polimeri

Maggiore resistenza all'usura e alla corrosione per le macchine per l'imballaggio

In particolare in un settore in cui tutto si basa su una rapida e precisa lavorazione in particolari condizioni igieniche ed economiche, la combinazione della tecnologia Kolsterising con plastiche di alta qualità diventerà lo standard.


Altre informazioni

Soluzioni speciali
Tempi di consegna igus®

Potrebbe interessarvi anche


Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h

disclaimer