Robuste Energieketten und Leitungen für die Minen- und Schüttguttechnik

Schiffentlader
  • Korrosionsfrei
  • Kostengünstiger, modularer Aufbau
  • Langlebigkeit bei geringstem Wartungsaufwand
  • Beständigkeit gegen Schmutz, Chemikalien und hohe Temperaturen
  • Bewährter, getesteter Werkstoff mit igus Systemgarantie
  • Geringes Gewicht bei hoher Stabilität
  • TÜV-geprüft

Geeignete Produkte für Anlagen im Schüttguthandling

e-ketten Serie P4.1

e-kette P4.1

  • Verfahrwege bis 800 m und mehr
  • Hohes Füllgewicht bis 30 kg/m
  • Geschwindigkeiten bis 10 m/s möglich
  • Höhere Lebensdauer durch wartungsfreie Tribopolymer-Gleitlager
e-ketten® Serie 4040RHD/5050RHD

e-kette 4040RHD/5050RHD

  • Verfahrwege bis 1000 m und mehr
  • Kabellast bis zu 50 kg/m
  • Geschwindigkeiten bis 6 m/s möglich
  • Unterschiedliche Rollentypen für optimale Anwendungsanpassung
i.Sense EC.P System

24/7-Zustandsüberwachung

  • Kontinuierliche Zug- und Schubkraftmessung mittels speziellem Sensor
  • Bei Kraftüberschreitung Meldung und ggf. Abschaltung der Anlage, um Folgeschäden zu verhindern
Anschlussfertige Energieführungen

Anschlussfertige Energieführungen

  • Beschaffungsoptimierung: ein System, eine Artikelnummer
  • Zeit sparen: 95 % weniger Konfektionierungszeit
  • Montagezeit reduzieren: weniger Maschinenstillstand
Stahl-Führungsrinn

Stahl-Führungsrinne

  • Für lange Verfahrwege
  • Sehr stabil und robust
  • Für extreme Belastungen
Dreh-Energieführung

Dreh-Energieführungen

  • Drehwinkel 540° (in einer Ebene)
  • Drehwinkel von 900° und mehr mit MRM-Variante
  • Drehgeschwindigkeit bis zu 360°/s
Motorleitung CFCRANE

Motorleitung CFCRANE

  • Für höchste Spannungen und Leistungen
  • Flammwidrig
  • UV-Beständigkeit
  • Ölbeständigkeit
Lichtwellenleiter CFLG.LB

Lichtwellenleiter CFLG.LB

  • Für höchste Beanspruchung bei 5 x d
  • Gleitende Anwendungen (horizontal) von 400 m und mehr
  • UV-beständig, mit TPE-Außenmantel
Pneumatikschlauch

Pneumatikschläuche

  • Abriebfest
  • Ölbeständig
  • Kühlmittelbeständig
  • Halogenfrei

Erfolgsgeschichten

e-kettensystem für Schüttguttechnik-Kunden in Indien

Energiekette im Freilager der Aluminiumoxidproduktion

Förderanlage im Freilager der Aluminiumoxidproduktion

Weltrekord mit 670 m

e-kettensystem für Schüttguttechnik-Kunden in Indien

Braunkohlebagger

e-kettensystem im Braunkohlekraftwerk Tušimice

Schiffentlader

Schiffentlader

Schüttguthandling in Takonit-Mine

Takonit-Mine

Weitere Informationen

Stacker & Reclaimer

Reclaimer

Engineering-Service

Engineering-Team Besprechung

Montageservice

Montageservice

Lange Verfahrwege

e-kette mit Rinne

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung