Change Language :

Neuer Prüfstandard für Leitungen in bewegten Anwendungen garantiert Zuverlässigkeit im maritimen Einsatz
Damit auf Schiffen und bei Offshore-Anwendungen Leitungen für bewegte Anwendungen ohne aufwendige und kostenintensive Sonderzulassungen zum Einsatz kommen können, haben die igus GmbH und die DNV Klassifizierungsgesellschaft gemeinsam einen neuen Prüfstandard entwickelt und nun insgesamt 387 chainflex Leitungen von igus mit einer Typenzulassung für dauerbewegte Leitungen in e-ketten ausgezeichnet. Damit sind diese die weltweit ersten Leitungen speziell für Anwendungen in Energieketten, die dieses Zertifikat erhalten haben.
Um für dieses spezielle Anwendungsgebiet sichere und geeignete Produkte zu liefern, hat die igus GmbH aus Köln in Zusammenarbeit mit der DNV Klassifizierungsgesellschaft ein neues Prüfverfahren entwickelt und ihre chainflex Leitungen zertifizieren lassen.
Entwicklung neuer Prüfverfahren notwendig 
Typischerweise erteilen Klassifizierungsgesellschaften, wie zum Beispiel der DNV Zulassung, die sich an internationale Standards halten. Diese beziehen sich in vielen Fällen, insbesondere bei den Werkstoffen, auf besondere Eigenschaften in Bezug auf Brandverhalten oder andere Anforderungen.
Das spezielle Wissen der beiden Firmen hat über einen langen Zertifizierungszeitraum von über drei Jahren mit den verschiedensten Untersuchungsbereichen dazu geführt, dass erstmalig ausgewiesene Leitungen für den Einsatz in Energieketten auf Schiffen und Offshore-Anwendungen ausgewiesen wurden.

Welche Herausforderungen, welche Vorteile bringen Automatisierung und Digitalisierung für die maritime Wirtschaft? Wie können Unternehmen den strengen Prüfkriterien gerecht werden, um Bauteile bei zuständigen Institutionen wie etwa der DNV zertifizieren zu lassen? Welche Chancen ergeben sich für Zulieferer, Anlagenbauer und Betreiber von Bohrplattformen und Schiffen durch den Einsatz zertifizierter Komponenten wie z. B. Leitungen?
Steuerleitungen
chainflex Leitungen CF9.UL und CF10.UL (PDF), CF77.UL.D und CF78.UL (PDF)
Busleitungen
chainflex Leitungen CFBUS.PUR(PDF), CFBUS (PDF), CFBUS Ethernet (PDF), CFBUS.PUR Ethernet (PDF)
Lichtwellenleitungen (LWL)
chainflex Leitungen CFLG.LB.PUR (PDF)
Mess-Systemleitungen und Datenleitungen
chainflex Leitungen CF111.D und CF113.D (PDF)
CF112 und CF211.PUR (PDF) CF240.PUR (PDF)
Motorleitungen und Servoleitungen
chainflex Leitungen CF300.UL.D, CF310.UL und CFPE (PDF), CF27.D (PDF) CF34.UL.D und CF35.UL (PDF)

NEK 606 ist ein norwegischer Standard für Leitungen in Offshore-Anwendungen. 301 chainflex Leitungen entsprechen den Anforderungen des Standards NEK 606.

Die neuste Generation der Rollenkette P4.1 mit smartem Sensor
Die Rollen-Energiekette ist seit rund 20 Jahren die bewährte Energiezuführung für lange Verfahrwege. Zum Erfolgsdesign, das alle unsere linearen Energiekettensysteme auszeichnet, kommen Rollen aus Edelstahl hinzu, die die Energiekette upgraden zur Energieführung für Heavy-Duty-Anwendungen. Dadurch, dass die Energiekette rollt und nicht gleitet, läuft sie leise und vibrationsarm. Der Verschleiß ist hier wesentlich geringer als bei einer Ausführung ohne Rollen und auch der Kraftaufwand für die Bewegung fällt bis zu 57 % geringer aus.

Größtes Labor für bewegte Leitungen. 25 Jahre Erfahrung. 3.800 m² Testfläche
Video-Beratung per Microsoft Teams:
Buchen Sie Ihren Termin für eine Video-Beratung per MS Teams hier.
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr
Persönlich:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr