In der Baustoffindustrie nimmt die Zementindustrie eine wichtige Stellung ein und ist zugleich erfolgreicher Treiber in der gesamten Branche Bau. In der modernen Industriegesellschaft ist Zement als Bestandteil von Beton nicht wegzudenken. Ohne Zement als Bindemittel gäbe es keinen Bau langlebiger Industrie-, Wohn- und Bürogebäude sowie belastbarer Infrastrukturen. Geringe Wartungszeiten und die hohe Belastbarkeit des Materials spielen bei der Herstellung von Zement in Zementwerken eine große Rolle. Speziell entwickelte Hochleistungspolymere ermöglichen den Einsatz von igus e-ketten in nahezu allen Bereichen. Egal welche Anforderung: mit igus sorgen sie stets für die optimale Lösung, da bei unseren Werkstoffen auf Baumaterialien wie Stahl oder ähnliche Metalle verzichtet wird.Vorteile im Überblick:
- Kostengünstiger, modularer Aufbau
- Langlebigkeit bei geringstem Wartungsaufwand
- Beständigkeit gegen Schmutz, Chemikalien und hohe Temperaturen
- Geringstes Gewicht bei hoher Stabilität
- Korrosionsfrei
- TÜV-geprüft
Jetzt Kontakt aufnehmen