Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Solutions pour le secteur du ciment

Dans le secteur des matériaux de construction, le secteur du ciment occupe une place importante et est aussi un véritable moteur pour l'ensemble du secteur de la construction. Composant du béton, le ciment est indissociable de notre société industrielle moderne. Il est le liant indispensable à la construction d'édifices industriels, d'immeubles résidentiels et de bureaux qui aient une longue durée de vie, ainsi qu'à celle d'infrastructures solides. Entretiens courts et grande résistance aux sollicitations des matériaux jouent un grand rôle lors de la fabrication du ciment dans les cimenteries. Des polymères hautes performances à la mise au point spéciale permettent d'utiliser des chaînes porte-câbles igus dans presque tous les domaines. igus vous propose une solution optimale quels que soient vos besoins, nos matériaux ne faisant pas appel à de l'acier ou à d'autres métaux similaires.Avantages :

  • Structure modulaire économique
  • Longue durée de vie avec un entretien réduit au minimum
  • Résistance à la saleté, aux agents chimiques et aux températures élevées
  • Stabilité élevée malgré un très faible poids
  • Absence de corrosion
  • Contrôle par le TÜV (contrôle technique allemand)


Nous contacter

Produits pour les cimenteries

Câbles de puissance pour moteurs chaiflex®  
Câbles de puissance pour moteurs chainflex

  • Rayons de courbure jusqu'à 5xd
  • Blindage général à angle de tressage optimisé
  • Gaines en PVC, iguPUR, PUR ou TPE


Achat de câbles de puissance pour moteurs chainflex

Câbles de données chainflex®  
Câbles de données chainflex

  • Rayons de courbure jusqu'à 6,8xd
  • Gaines en PVC, PUR ou TPE
  • Retardateurs de flamme et résistants aux huiles


Achat de câbles de données chainflex

Câbles de commandes chainflex®  
Câbles de commandes chainflex

  • Rayons de courbure jusqu'à 4xd
  • Blindés / non blindés
  • Gaines en PVC, iguPUR, PUR ou TPE


Achat de câbles de commandes chainflex

Fibres optiques chainflex®  
Fibres optiques chainflex

  • Rayons de courbure jusqu'à 5xd
  • Gaines en PVC, PUR ou TPE
  • Pour des vitesses élevées


Achat de fibres optiques chainflex

Chaînes porte-câbles prêtes à raccorder readychain®  
Chaînes porte-câbles prêtes à raccorder readychain

  • Jusqu'à 95% de temps de confectionnement en moins
  • Réduction des coûts de fabrication
  • Logistique réduite à un minimum


Systèmes confectionnés prêts à monter

Chaînes porte-câbles igus  
Chaînes porte-câbles

  • Augmentation de la durée de vie des câbles
  • Ultra légères, très robustes & et durables
  • Réduction des temps d'arrêt


Chaînes porte-câbles à partir de 24h sur stock

Exemples d'applications réalisées par nos clients

Milieu agressif

Cette application fonctionne bien dans un milieu qui est pourtant très difficile. Les températures très élevées, la rouille, la poussière et l'humidité ne gênent pas les chaînes porte-câbles igus. Elles assurent un guidage sûr et compact des câbles sur toute la longueur de l'installation.


Porous concrete hardening

Course de 50 mètres

Un container en béton est déplacé sur une longueur de 50 mètres dans un hall de production. Les défis viennent du matériau, qui génère de la poussière ou de l'humidité en fonction de son état. Des chaînes porte-câbles ont ici remplacé les gaines qui provoquaient fréquemment des courts-circuits, mettant fin à ce problème.


Insensibilité à la poussière et à l'humidité

Finis les arrêts de production

Les machines utilisées dans les centrales à béton ne peuvent se permettre de tomber en panne, les coûts générés jusqu'à leur réparation étant extrêmement élevés. Les câbles de commandes chainflex permettent d'augmenter nettement la durée de vie de ces machines.


Fabrication de béton

Des produits testés pour la pratique

le plus grand laboratoire de tests pour les câbles en mouvement, sur une superficie de 2.750 m2

 

La résistance aux agents chimiques des chaînes porte-câbles et des câbles y est testée.

 

Plus d'informations