Change Language :
In diesem Whitepaper erfahren Sie, wie Sie mit der richtigen Energieführung im Reinraum


... Predictive Maintenance im Reinraum mit i.Cee EC.S
Die smarte Ultraschall-Sensorik dient bei diesem Reinraum-Highlight der kontinuierlichen Überwachung des aktuellen Durchhanges des e-skin® flat Systems. Die e-skin flat Stützkette SKF.S ist mit einem definierten Biegeradius ausgestattet und ermöglicht somit auch im Reinraum freitagende Längen. Sobald sich ein kritischer Zustand des Energieführungssystems feststellen lässt, werden vorausschauende Wartungsempfehlungen ausgegeben.

| ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (nicht-operationell) | Max. Partikel (0,5 Micron) m³ | Max. Partikel (0,5 Micron) f³ | igus Produkte, die den Standard erfüllen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | Energieketten, Leitungen, Wellrohre, Pneumatik-Schläuche | ||
| 2 | N/A | N/A | s.o. | ||
| 3 | 1 | 35 | s.o. + Linearführungen | ||
| 4 | 10 | 352 | s.o. | ||
| 5 | 100 | A/B | 3.520 | 100 | s.o. |
| 6 | 1.000 | 35.200 | 997 | s.o. | |
| 7 | 10.000 | C | 352.000 | 9.967 | s.o. |
| 8 | 100.000 | D | 3.520.000 | 99.675 | s.o. |
| 9 | N/A | 35.200.000 | 996.747 | s.o. |
Um neue reinraumtaugliche motion plastics schneller entwickeln zu können, hat das Fraunhofer IPA als Entwicklungs- und Zertifizierungspartner im Auftrag von igus ein maßgeschneidertes Reinraumlabor mit einem Reinraumsystem der ISO-Klasse 1 in Köln konzipiert und realisiert.
Mit dem neuen Labor können wir vorab Kundentests und Neuentwicklungen innerhalb kürzester Zeit unter realen Bedingungen durchführen.

Beispiel: Einsatz unserer Energieführung
Werden die Reinraum-Produkte den steigenden Anforderungen gerecht?
Da sich die Qualitätsanforderungen im Bereich der Reinraumtechnik sowohl von Kundenseite als auch hinsichtlich der Prüfnormen stetig erhöhen, arbeitet igus kontinuierlich an der Verbesserung der Produkte. Hierzu führt igus bereits seit 1997 Tests auf Reinraumtauglichkeit im eigenen Testlabor durch. Zudem werden entsprechende Produkte extern durch das Fraunhofer Institut geprüft.
Sind igus Gleitlager reinraumtauglich?
Die Reinraumtauglichkeit unserer iglidur Gleitlager wird anhand der in der Anwendung freigesetzten Verschleißpartikel ermittelt. Die Größe und Menge der freigesetzten Verschleißpartikel sind abhängig von:
Aus diesem Grund sind keine klar definierbaren Reinraum-Werkstoffe für unsere Gleitlager möglich, sondern vom Einsatz abhängig. Unsere Experten helfen Ihnen gerne bei der Wahl des richtigen Werkstoffes weiter (Kontaktformular).
Video-Beratung per Microsoft Teams:
Buchen Sie Ihren Termin für eine Video-Beratung per MS Teams hier.
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr
Persönlich:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr