Change Language :
Egal welche Anlagenstation: igus bietet einen modularen Konstruktionsbaukasten bestehend aus linearer und rotativer Lagertechnik, der alle Wünsche bedient:
So ermöglichen Linearlager in der Fördertechnik die genaue Positionierung bei der Zuführung von Gebinden.
Schmierfreie Gleit- und Gelenklager kommen z.B. im Linearhub für die Gebindevereinzelung, in der Lagerung von Gewindespindeln, im Klappenöffnungsmechanismus von Mehrkopfwaagen oder in der Dosiereinheit zur Anwendung.
Spindelhubtische mit hoher statischer Tragkraft leisten in Kombination mit Linearlagern und Führungswagen ihren Dienst bei der Verstellung des Abfüllarms.
Und Energieketten zur Leitungsführung kommen zum Einsatz, wenn die sichere Höhenverstellung von Befüllstationen gewährleistet werden muss.
Dosierstationen stellen ein einzelnes Modul innerhalb eines Gesamtsystems dar, das sich wie im Baukastenprinzip individuell zusammenstellen lässt. Sie sind daher meist zusammen mit anderen Stationen von der Gebindevereinzelung bis hin zur Abfüllung und Deckelvereinzelung zu betrachten.
Eingesetzte Produkte und Anwendungsbeispiele
Am Beispiel dieser miromatic Misch- und Abfüllanlage der Michael Rothdach GmbH werden neben der Dosierstation auch die vor- und nachgelagerten Abschnitte gut aufgezeigt. Vor allen Dingen sind dies die Gebindevereinzelung, Abfüllstation und Deckelvereinzelung. Hier sind unterschiedliche igus-Produktlösungen verbaut.
Im Zentrum der Befüllstation steht der Abfüllarm, der Gebinde wie Eimer, Kanister oder Hobbocks präzise mit unterschiedlichen Inhalten und in den verschiedensten Branchen befüllt.
Abfüllanlagen oder Abfüllstationen stellen oftmals modulare Einzelabschnitte einer größeren Verpackungsanlage dar. Ihr sind andere Prozessschritte wie z.B. die Gebindezuführung direkt vorgelagert.
Eingesetzte Produkte und Anwendungsbeispiele
Da von der Gebindezuführung über die Dosierung bis hin zur Abfüllung verschiedenste Aufgabenbereiche in der Abfüllanlage zusammengefasst sind, kommt hier ein buntes Programm an Maschinenkomponenten wie Lagersysteme, Spindeln oder auch Energieketten zur Anwendung.
Am Beispiel einer Abfüllanlage der Fricke Abfülltechnik GmbH & Co. KG werden drei Abschnitte und die dabei verwendeten Produktlösungen aufgezeigt.

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation
+41 62 388 97 82E-Mail schreibenVideo-Beratung per Microsoft Teams:
Buchen Sie Ihren Termin für eine Video-Beratung per MS Teams hier.
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr
Persönlich:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr