Komponenten für die Fassadentechnik

igubal Gelenkköpfe in der Fassadentechnik

Top-Produkte für die Fassadentechnik

igubal Gelenklager Produktübersicht
  • Bis zu 40 % günstiger als Gelenklager aus Metall
  • 80 % leichter als metallische Alternativen
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Beständig gegen Korrosion
Gleitlager und Anlaufscheibe
  • Selbstschmierend und wartungsfrei
  • Kostengünstig
  • 10.000 Baugrößen ab Lager
  • Berechenbare Lebensdauer
Flachführungen drylin N
  • Kleine Bauhöhe zwischen 6 und 12 mm
  • Geringes Gewicht
  • Schienen in Silber oder Schwarz eloxiert
  • 4 Schienenbreiten von 17-80 mm
igubal Musterbox

Gratis Gelenklager-Muster bestellen

Erfolgsstorys

Sonnenschutzlamellen Arcora
Sonnenschutzlamellen E.ON Technikzentrale
Übersicht Anwendungen Fassaden- und Gebäudetechnik

Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung