Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Nel mondo dell'architettura, la "facciata" si riferisce alla vista frontale di un edificio e fa parte del suo involucro. Finestre e colonne sono alcuni degli elementi che possono comporre una facciata. Che sia nelle facciate con pannelli compositi in alluminio oppure nelle facciate sospese in vetro, nell'architettura moderna continuano a crescere le esigenze in termini di funzionalità, di tecnologia e di qualità: efficienza energetica, design moderno, lunga durata, manutenzione ridotta e costi contenuti. Nei sistemi di facciate, oggi, contiamo sempre più elementi mobili. I materiali impiegati in questi sistemi devono essere adeguati ai fattori ambientali e presentare le giuste caratteristiche di resistenza alla corrosione e alle intemperie. Con gli snodi sferici igubal, igus - lo specialista delle motion plastics - propone una serie di componenti realizzati con polimeri speciali idonei per l'utilizzo in applicazioni indoor e outdoor. Perciò, i componenti sono perfetti per l'uso nei supporti delle doghe nelle facciate esterne. Funzionano a secco - senza lubrificazione aggiuntiva - a temperature comprese tra -30° C e + 80° C.
▲ Tech up
Riduzione del peso fino a 40% rispetto ai snodi angolari in metallo
Forze di montaggio e smontaggio ridotte
Componenti economici realizzati tramite stampaggio ad iniezione
Semplici e veloci da montare
Volete scoprire altre novità? Qui trovate una panoramica delle innovazioni e potete visitare il nostro stand virtuale
In questo progetto, i frangisole consentono di regolare la luce in modo perfetto. Essendo resistenti alle intemperie, gli snodi filettati in iglidur J fungono da perfetti supporti.
Gli snodi sferici igubal consentono di posizionare le singole lamelle del rivestimento dello stadio in modo da facilitare le regolazioni del flusso d'aria al suo interno.
Uno speciale sistema di facciata è stato utilizzato per questa scuola primaria che impedisce di guardare all'interno della hall ma che consente alla luce naturale di entrare. Questo sistema funziona grazie ai cuscinetti flangiati igubal che possono resistere a temperature e condizioni meteo di ogni genere.
Grazie a questo particolare sistema frangisole in vetro, ogni lamella è regolabile singolarmente fino ad un angolo di apertura di 80°. Una soluzione che - oltre ad assicurare un ambiente gradevole - è particolarmente convincente dal punto di vista estetico. Cuscinetti esenti da manutenzione in iglidur G fungono da supporti.
Uno sguardo al laboratorio di prova dry-tech: