Übersicht eingesetzter Materialien und Anwendungsbeispiele
Mögliche Anwendungen:Kulissengeführte Karussellabfüller
Hubelemente
Füllventile
Führung
Zentriertulpe
Winkelstrasse 5
4622 Egerkingen
Fon +41 62 388 97 97
Fax +41 62 388 97 99
Kulissengeführte Karussellabfüller
Hubelemente
Füllventile
Führung
Zentriertulpe
Gleitlager iglidur® J, Linearlager drylin® JUM-Folien oder Gleitlager iglidur® H-Gruppe in kurvengeführtem Hubelement für Flaschen.
iglidur® J oder iglidur® X Gleitlager für die Linearführung der Zentriertulpe – kurvengeführte Rollen.
In dieser Anlage werden Milchkartons gefaltet, geklebt, gefüllt, sterilisiert und abgedichtet.
Kunststoffgleitlager machen das Abfüllen von PET-Flaschen wirtschaftlicher.
Seit die Klemmsterne in dieser Abfüllanlage mit Polymerlagern ausgerüstet worden sind, hat sich die Standzeit nahezu verdoppelt.
Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit in kleinen Stückzahlen war ausschlaggebend für den Einsatz von iglidur® X Gleitlagern in nahezu allen Flanschkugelhähnen der Firma Pister.
Die iglidur® J Gleitlager ersetzen bei dieser Anwendung die geschmierten Kugellager.
Lagerwerkstoffe, die sich durch besondere Eigenschaften, wie geringe Reibwerte bei Trockenlauf, Chemikalienbeständigkeit und niedrige Feuchtigkeitsaufnahme gleichermaßen auszeichnen, sind bestens geeignet für den Einsatz in Hightech Getränkeabfüllanlagen.
Die eingesetzte Gleitfolie gleicht bei den Achsen auch einen geringen Fluchtungsfehler aus. Das allerwichtigste Merkmal ist die fettfreie und chemisch beständige Ausführung.
Die Verfügbarkeit der Anwendung auch bei Temperaturen über 100 °C wurde durch den Einsatz von Kunststoff-Gleitlagern aus iglidur® X sicher gestellt.
drylin® in einer Sektflaschen-
verschlußmaschine in der Abfülltechnik.
Hohe Laufleistung im Dauerbetrieb: drylin® T in einer Abfüllanlage in der Lebensmittelindustrie.
Keine Schmiermittel im Lebensmittelbereich