Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Soutirage

Vue d'ensemble des matériaux utilisés et exemples d'applications

Applications possibles :

Soutireuse à carrousel guidé sur coulisses

Organes de levage

Robinets de soutirage

Guidage

Tulipe de centrage

 

Exemples d'applications

Remplisseuse circulaire

Remplisseuse circulaire  

Paliers lisses iglidur® J, , paliers linéaires drylin® JUM ou paliers lisses iglidur® Hdans un élément de levage de bouteilles monté sur came.

Logement d'étoile

Logement d'étoile  

Bague pour piston iglidur® J pour le mouvement oscillant dans le logement de l'étoile.

Boucheuse à vis

Visseuse  

Douilles linéaires drylin® R JUM pour le mouvement linéaire guidé par came.

Grappin à bouteilles

Grappins à bouteilles  

Paliers lisses iglidur® J ou iglidur® X pour le guidage linéaire de la tulipe de centrage - roulettes montées sur cames.

Clapet de contrôle

Clapet de contrôle  

Bague pour piston iglidur® J ou iglidur® H370pour le mouvement linéaire du clapet de contrôle.

Autres exemples d'applications

Exemples d'applications réalisées par nos clients

3D printing

Filling and packaging technology

3D printing    

Filling system

This line is used to fold, glue, fill, sterilise and seal milk cartons.

Filling system    

Secteur des boissons

Les paliers lisses polymères rendent le remplissage des bouteilles en PET plus économique.

Secteur des boissons    

Bottling machines

Since the clamping stars in this bottling plant were equipped with polymer bearings, the service life has almost doubled.

Bottling machines    

Robinets à boisseau sphérique

Une très grande résistance aux produits chimiques et la possibilité d´avoir de petites quantités ont été décisives pour le choix des paliers lisses en iglidur® X pour presque tous les robinets à boisseau sphérique de la société Pister.

Robinets à boisseau sphérique    

Convoyeur

Sur cette application, des paliers lisses iglidur® J ont remplacé les roulements à billes graissés.

Convoyeur    

Installation aseptique de remplissage

Les matériaux pour paliers qui se distinguent par des qualités telles qu´un faible frottement à sec, une bonne résistance aux produits chimiques.

Installation aseptique de remplissage    

Dispositif le levage dans l'industrie alimentaire

Le film lisse mis en oeuvre permet aussi de compenser de légers défauts d´alignement sur les axes. Les caractéristiques les plus importantes sont l´utilisation sans graisse et la résistance aux produits chimiques.

Dispositif le levage dans l'industrie alimentaire    

Logement mécatronique

La disponibilité de l´application, même à des températures supérieures à 100 °C, a été assurée à l´aide de paliers lisses polymères en iglidur® X.

Logement mécatronique    

Boucheuse
de bouteilles de vin mousseux

drylin® dans une boucheuse de bouteilles
de vin mousseux.

Boucheuse de bouteilles de vin mousseux    

Installation de remplissage

Performances élevées en service continu : drylin® T dans une installation de remplissage du secteur alimentaire.

Installation de remplissage    

Automatic cup supply system for cup filling line

No lubricants in food sector

Automatic cup supply system for cup filling line    

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne:

24h/24