Une construction bien pensée, jusque dans le moindre détail
C'est l'usine de Kion Warehouse Systems GmbH à Reutlingen (Allemagne) qui a assuré la mise au point et la production de ces appareils. En sortent tous les ans quelque 2.000 appareils dédiés à l'entreposage qui ont été conçus avec une très grande attention portée au moindre détail. C'est tout du moins l'impression qu'en a la société igus®, qui travaille avec Still / Kion Warehouse Systems sur un projet en tant que fournisseur.
L'objet de cette coopération était l'optimisation de la nacelle élévatrice de la série EK-X. Cette optimisation rendait nécessaire un dimensionnement moins encombrant du guidage des câbles électriques et hydrauliques dans le mât de la nacelle élévatrice. Achim Schwarz, Responsable de la gamme d'appareils pour allées étroites chez Still GmbH, le décrit en ces termes : « A l'origine, nous utilisions aux points de renvoi un élément polygonal qui constituait un demi-cercle fait de petites poulies. Mais l'espace moins important disponible dans la nouvelle nacelle élévatrice exigeait une solution avec une poulie seulement. » “