Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

Tech up e cost down
motion plastics per
l'industria del vetro

Resistenti alle temperature ... a prova di trucioli ... montaggio rapido ... lunga durata d'esercizio

La precisione ha un ruolo fondamentale nell'industria del vetro, poiché taglio e rifilatura a misura per soddisfare i requisiti individuali del cliente comportano un lavoro di elevata precisione. Spesso, tagliando il vetro a misura per tavoli, specchi o porte si lasciano spigoli vivi. Un processo di limatura e lucidatura completa gli spigoli per ridurre al minimo il rischio di ferirsi. Dalla tecnologia delle superfici, di assemblaggio o deformazione fino alla movimentazione: igus® ha sempre a portata di mano soluzioni ideali per applicazioni individuali nell'industria del vetro utilizzando i suoi sistemi per catene portacavi, i cavi chainflex per il movimento e i cuscinetti in polimeri ad alte prestazioni tribologicamente ottimizzati. L'alimentazione di energia sicura e affidabile garantisce anche il risparmio sui costi a lungo termine riducendo i tempi di installazione e manutenzione.

I vostri vantaggi in breve:

  • Gli speciali tribopolimeri garantiscono il funzionamento più a lungo
  • Tempi di installazione ridotti
  • Manutenzione ridotta ed esenti da lubrificazione
  • Resistenti a sporco e polvere
  • Resistenti alla corrosione
  • Resistente alle temperature
  • Economico


Novità di aprile 2020


Risparmio del 40% del tempo di installazione

Apertura e chiusura senza utensili. Grande ampliamento della gamma di prodotti.


▲ Tech up

Carico addizionale maggiore del 20% grazie ai denti di fermo posizionati in verticale e orizzontale

Disponibile anche come catena completamente chiusa e-tube.

▼ Cost down

Traversino con fasce di fissaggio per aprire e chiudere senza strumenti

10% più leggera grazie all'impiego di meno materiale

Maggiori informazioni sulla serie E4Q/R4Q

Catena portacavi serie E2.1

Il nuovo standard per carichi medi

▲ Tech up

Fino al 30% di superficie di scorrimento in più per una maggiore durata d'esercizio nel funzionamento a scorrimento

Disponibile anche come catena completamente chiusa e-tube

▼ Cost down

Installazione semplificata del sistema di separazione interna

36 mesi di garanzia

Maggiori informazioni sulla catena portacavi serie E2.1
chainflex in tutto il mondo

I principali standard e regolamenti di approvazione al mondo

▲ Tech up

Un unico cavo per tutti i principali mercati

Offre sicurezza nel processo di progettazione

▼ Cost down

No doppie codifiche

No costi aggiuntivi per dazi doganali

Cavi chainflex® - cittadini del mondo!
Tribocut

Servizio di lavorazione CNC per barra semilavorata

▲ Tech up

Configurare i componenti in pochi secondi, eseguire i calcoli necessari
e ordinarli, il tutto con pochi clic del mouse

▼ Cost down

Potete risparmiare costi e attese inutili

Potete decidere rapidamente


Maggiori informazioni sul servizio Tribocut

Prodotti selezionati per l'industria del vetro

Catene portacavi E2.1 e R2.1

Catene portacavi E2.1 e R2.1

Serie E2.1 disponibile come catene universali e catene chiuse.

Maggiori informazioni
Cavi ibridi CF220.UL.H / CF280.UL.H

chainflex® cavo servomotore ibrido CF220.UL.H

Per applicazioni di media entità. Resistente a oli e refrigeranti.

Maggiori informazioni
chainflex® cavo bus

chainflex® cavo bus per applicazioni sospese

Cavo Ethernet per le velocità più elevate

Maggiori informazioni
drylin® R - RJUM-01-ES

drylin® R cuscinetto lineare RJUM-01-ES

Funzionamento silenzioso e al contempo esente di lubrificazione e manutenzione

Maggiori informazioni
iglidur® X barra semilavorata

iglidur® X barra semilavorata

Resistente agli agenti chimici e a temperature fino a +250°C

Maggiori informazioni
drylin® E portali

drylin® E portali

Azionamento con cinghia dentata. Assemblati in sole 24 ore.

Maggiori informazioni

Controllati nel laboratorio di prova igus® per l'utilizzo nel mondo reale

Prove di resistenza agli agenti chimici di catene portacavi e cavi chainflex®
Vista del laboratorio di prova dei sistemi per catene portacavi

Alcuni esempi applicativi


Altre informazioni


Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h