Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Sistemi di alimentazione e cuscinetti per macchine di stampaggio a iniezione

Nella base della macchine, nell'unità di stampaggio a iniezione, nell'unità di fissaggio e in fase di movimentazione... I nostri sistemi per catene portacavi, i cavi altamente flessibili e i cuscinetti esenti da manutenzione sono sinonimo di lunga durata in tutte le unità mobili della vostra macchina di stampaggio a iniezione plastica.
 
La struttura speciale dei nostri cavi chainflex con nucleo resistente alla trazione, conduttori cordati a fasci e guaine in PVC o TPE sono indicati per applicazioni a dinamiche elevate, come l'unità di fissaggio con movimenti frequenti e cicli ravvicinati. Le nostre catene portacavi guidano i pacchetti di cavi in tutta sicurezza. La struttura è caratterizzata da un assemblaggio semplice e rapido e da un interno liscio cable friendly - particolarmente utile nel caso dei tubi idraulici flessibili. Oltre alle dimensioni contenute per ingombri di installazione ridotti, il sistema si caratterizza anche per le autoportanze e i carichi addizionali elevati. I nostri prodotti con cuscinetti realizzati con materiali molto diversificati, convincono grazie al peso ridotto, all'assenza di corrosione e lubrificazione, esattamente come le guide lineari drylin, in grado di garantire uno scorrimento fluido degli sportelli di sicurezza dell'unità di fissaggio.
Prodotti igus nella macchina per lo stampaggio a iniezione

Prodotti da utilizzare in macchine per lo stampaggio a iniezione

Catena portacavi E2.1

Catena portacavi silenziosa nello smaterozzatore

Lo standard per applicazioni nel settore dei carichi medi

Funzionamento silenzioso grazie al freno integrato

Meccanismo di apertura opzionale per l'apertura e la chiusura ancora più rapide

Maggiori informazioni sulla catena portacavi E2.1
readychain Module Connect

Su misura

UNA sola interfaccia invece di molti punti di innesto/disconnessione

Semplice principio modulare, configurabile individualmente

Varie possibilità di utilizzo, oltre 100 inserti tra cui scegliere

Maggiori informazioni su Module Connect
drylin WJRM

Cuscinetti ibridi esenti da manutenzione

Combinazione di rotolamento e scorrimento esenti da lubrificazione

Per forze di azionamento minime e un funzionamento uniforme

Compatti

Maggiori informazioni sui cuscinetti ibridi drylin WJRM
Catena portacavi E4.1L

Catena portacavi con tempo di assemblaggio ridotto

Sono possibili forze di trazione e carichi elevati, corse lunghe oltre 600 m

10.000km e oltre di performance di scorrimento garantita

Veloci da aprire e riempire

Maggiori informazioni sulla catena portacavi E4.1L
chainflex Profinet

Cavi PROFINET

Una durata d'esercizio fino a 10 milioni di doppie corse per cavi bus

Garanzia funzionale di 36 mesi

Disponibile preassemblata e non

Maggiori informazioni sulla gamma di prodotti PROFINET
Asse modulare drylin ZLW

Assi a cinghia dentata del kit modulare

Asse con cinghia dentata compatto tipo tandem con due cinghie dentate in una unità

Le slitte si possono controllare in sincrono o separatamente

Rapida sostituzione dei cuscinetti possibile direttamente sulla guida

Maggiori informazioni sull'asse modulare drylin ZLW
Controllo motore dryve D1

Sistemi di comando motore economici

Per motori DC, EC e passo-passo

Compatibile con molti sistemi di controllo industriali

Utilizzo con PC, tablet o smartphone

Maggiori informazioni su drylin D1
i.Cee:plus II

Manutenzione predittiva delle catene

Software intelligente e tecnologia dei sensori sulla catena portacavi

Eventuali esigenze di manutenzione sono segnalate prima che si verifichi un guasto 

Maggiori informazioni su i.Cee 2.0

Vantaggi delle catene portacavi in polimero

I carichi addizionali elevati, la precisione e le temperature elevate sono fattori decisivi nell'alimentazione dei macchinari in plastica. Le nostre catene portacavi in plastica garantiscono una guida sicura di cavi e tubi flessibili, rivelandosi vantaggiose anche nelle operazioni con carichi elevati:
  • Elevati carichi addizionali possibili
  • Sono possibili movimenti circolari e oscillanti
  • Resistenti a temperature elevate
  • Resistenza a polvere, depositi di polvere e umidità
  • Struttura compatta
Con l'economicità delle soluzioni di automazione e delle smart plastics, diamo una risposta ai temi chiave dell'integrazione nel sistema e al settore della plastica 4.0.
motion plastics igus all'interno e sulla macchina di stampaggio a iniezione

Impiegate con successo

Macchina per lo stampaggio a iniezione Hekuma

Alimentazione sicura nelle macchine di stampaggio a iniezione a velocità elevata

I sistemi di automazione ad alte prestazioni di Hekuma per l'industria della plastica operano con tempi di ciclo al secondo. Per l'alimentazione dei sistemi di presa equivale a raggiungere il milione di corse dopo sole quattro - sei settimane, anche in condizioni di calore ed accelerazioni elevate con movimento su due assi. Ed è qui che entrano in gioco i cavi chainflex e le catene portacavi igus.
Stazione di giunzione di Produtek Weiskopf

Braccio oscillante esente da manutenzione montato sulla stazione di giunzione

La società Produtek Weiskopf è dotata di due macchine di stampaggio a iniezione, in cui i componenti in plastica sono stampati a partire da tre componenti. I primi due componenti sono assemblati tramite un braccio oscillante in una stazione di giunzione. I cuscinetti flangiati esenti da manutenzione in materiale iglidur G garantiscono movimenti scorrevoli e duraturi.

Movimentazione & automazione

Durante l'alimentazione del materiale, il prelievo dei pezzi stampati e delle materozze finite e l'inserimento nello stampo: sono diversi i processi di movimentazione intorno alla macchina per lo stampaggio a iniezione di materie plastiche per i quali offriamo prodotti per automazione economici. In questo modo è semplice adattare i processi di automazione e l'investimento si ripaga dopo pochi mesi. 
Produzione smart con l'Automazione Low Cost igus
Scopri di più

Altre informazioni

Macchine per estrusione

Componenti resistenti ai liquidi ed esenti da manutenzione per estrusori, compounder etc.
Scopri di più

Cavi chainflex

Lunga durata per applicazioni in movimento
Maggiori informazioni


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH