Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Faible poids &
résistance élevée

Solutions en polymères igus® pour la construction de modèles réduits

La construction de modèles réduits va bien au-delà d'un simple loisir ou d'un exercice de bricolage. Elle permet à ses adeptes de laisser libre cours à leur créativité et de faire preuve d'adresse. Des maquettes de bateaux, d'avions et de voitures sont disponibles en kit en de nombreuses échelles, et leur construction exige beaucoup de patience. Si leur aspect (forme et couleurs) joue un rôle, la partie technique et électronique est aussi très importante. Ce sont l'amour du détail et de la précision qui rendent les modèles réduits si populaires, qu'il soient équipés d'une télécommande pour leur mouvement ou tout simplement exposés en vitrine pour leur beauté. Le fabricant de plastiques en mouvement igus pose de nouveaux jalons en termes techniques dans ce secteur. Paliers lisses, rotules et guidages linéaires offrent de nombreux avantages dans le domaine de la construction de modèles réduits L'alliance entre faible poids et grande résistance mécanique est idéale pour les modèles réduits haut de gamme.

Contacter un Technico-Commercial

Les avantages de nos produits :

  • Produits économiques
  • Sans entretien
  • Sans graisse
  • Faible poids
  • Insensibilité à la poussière et à la saleté
  • Pas de corrosion
  • Amortissement des vibrations
  • Pour les sollicitations élevées

Produits igus dans les modèles réduits de voitures

Produits utilisés dans les modèles réduits

Tout petits diamètres, tout petits rayons de courbure et miniaturisation dans toutes les gammes de produits

Paliers lisses iglidur

Paliers lisses iglidur

  • Faible poids et faible niveau sonore
  • Insensibilité à la saleté
  • Vaste gamme standard et conception sur mesure

Rotules lisses igubal

Rotules lisses igubal

  • Economies allant jusqu'à 40% par rapport aux rotules lisses en métal
  • 80 % de poids en moins qu'avec une solution en métal
  • Sans graisse et donc peu d'entretien

Plateaux tournants en polymères (PRT)

Plateaux tournants iglidur PRT

  • Très faible poids
  • En deux parties pour les espaces de montage difficiles
  • Pour les applications soumises à des charges élevées

Roulements à billes xiros

Roulements à billes xiros

  • Robustesse
  • Résistance à la corrosion
  • Durée de vie calculable en ligne

Guidages miniatures drylin N

Guidages miniatures drylin N

  • Très faible poids
  • Faible hauteur de montage, 6 à 12 mm
  • Nombreuses variantes de patin

Chaînes porte-câbles E2 micro

Chaîne porte-câbles E2 micro

  • Pour les tout petits espaces de montage
  • Robustesse, faible poids et fonctionnement silencieux
  • Produit idéal pour les applications ultra dynamiques


Exemples choisis d'applications réalisées par nos clients


Plus d'informations

Service livraison igus