Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

Leggerezza ed
elevata capacità
di carico

Soluzioni in plastica igus® per la creazione di modellini

La creazione di modellini non è sempre un tipo di hobby o di lavoro artigianale. Offre ai realizzatori di modellini la possibilità di esprimere loro stessi in modo creativo e di mostrare ciò che sono in grado di fare con le loro mani. Modellini come navi, aeroplani e veicoli sono ricreati in diverse scale utilizzando kit di costruzione, un lavoro che richiede grande attenzione al dettaglio. Insieme alla struttura in termini di forma e colori, anche tecnologia ed elettronica hanno un ruolo importante. Azionato tramite telecomando (TC) o semplice modellino ornamentale da tenere su una mensola: l'amore per il dettaglio e la precisione rende la creazione di modellini un'attività molto diffusa. Il produttore di motion plastics igus pone nuovi standard tecnologici in questo settore. Cuscinetti, snodi sferici e guide lineari esenti da manutenzione offrono molti vantaggi soprattutto nella creazione di modellini. La combinazione fra peso ridotto ed elevata resistenza meccanica è l'ideale per modellini di alta qualità.

Contatta subito un esperto

I vantaggi dei nostri prodotti in breve:

  • Economici
  • Esenti da manutenzione
  • Esenti da lubrificazione
  • Peso ridotto
  • Resistenti a sporco e polvere
  • Resistenti alla corrosione
  • Capacità ammortizzanti
  • Per applicazioni gravose

Prodotti igus nella costruzione di modellini di auto

Prodotti utilizzati nella creazione di modellini

Diametri e raggi di curvatura piccolissimi, nonché versioni micro in tutte le aree di prodotto

Cuscinetti iglidur

Cuscinetti iglidur

  • Compatti e silenziosi
  • Resistenti allo sporco
  • Ampia gamma di prodotti standard e struttura personalizzata

Snodi sferici igubal

Snodi sferici igubal

  • Fino al 40% più economici degli snodi sferici in metallo
  • 80% più leggeri rispetto alle alternative in metallo
  • Esenti da lubrificazione e quindi a manutenzione ridotta

Giunti asso-radiali in polimero (PRT)

Giunti asso-radiali iglidur PRT

  • Peso ridotto
  • Cuscinetti divisi per situazioni di installazione difficili
  • Adatti per applicazioni con carico elevato

Cuscinetti a sfere xiros

Cuscinetti a sfere xiros

  • Robusti
  • Resistenti alla corrosione
  • Durata d'esercizio calcolabile

Guide lineari compatte drylin N

Guide compatte drylin N

  • Estremamente leggere
  • Altezza di installazione ridotta: 6-12 mm
  • Numerose opzioni per i pattini

Catene portacavi E2 micro

Catena portacavi E2 micro

  • Per gli spazi d'installazione più piccoli
  • Stabili, leggere e silenziose
  • Perfette per applicazioni altamente dinamiche


Selezione di applicazioni dei nostri clienti


Altre informazioni

Servizio di consegna igus