Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)
Améliorer la technicité et baisser les coûts
Les plastiques en mouvement pour les
ponts roulants

Chaînes porte-câbles à longue durée de vie pour des ponts roulants

Les ponts roulants sont destinés à déplacer des charges au-dessus du sol, dans un bâtiment, par exemple dans des halls de production et de montage. Attachés au bâtiment, ils permettent des mouvements dans trois directions, mouvements que les câbles, les tuyaux et leur guidage doivent faire eux aussi. Temps d'immobilisation courts, faible besoin en entretien et sécurité de fonctionnement des équipements sont souhaitables, tant sous leur aspect commercial que sous l'aspect de la sécurité au travail. Les bâtiments et les domaines d'utilisation étant tous différents, les ponts roulants sont généralement fabriqués sur mesure, du chemin de roulement à l'alimentation en énergie. Nos systèmes de guidage de l'énergie ont été mis au point pour différentes conditions d'utilisation et aussi pour répondre aux différentes normes des marchés internationaux. De conception toujours optimale, comme système complet ou sous forme de composants simples, avec une durée de vie calculable.

Avantages des produits igus :

  • Faible niveau sonore et peu de vibrations
  • Espace de montage et poids réduits
  • Durée de vie calculable
  • Livraison rapide
  • Montage facile
  • Économiques et peu exigeants en entretien
  • Système complet ou composants individuels, à partir de l'unité

Ponts roulants monopoutre

Pont roulant monopoutre Chaînes porte-câbles légères, compactes et à longue durée de vie pour les ponts roulants monopoutre
Découvrir

Ponts roulants bipoutre

Pont roulant bipoutre Chaînes porte-câbles légères, robustes et économiques pour les ponts roulants bipoutre
Découvrir

Grues potences

Grues potences

Regroupement compact et fiable des câbles des grues potences dans des chaînes porte-câbles.

Découvrir

Livre blanc : alimentation en énergie efficace pour les ponts roulants des aciéries (en anglais)

C'est dans des aciéries de plus en plus intégrées que l'acier moderne est produit. Quels sont les défis techniques qui en découlent pour les équipements de transport et de convoyage utilisés, et notamment pour les ponts roulants ? Comment avoir un guidage de l'énergie qui soit à la fois fiable et rationnel ? Deux solutions sont possibles : les guirlandes et les chaînes porte-câbles. Lequel des deux systèmes offre le plus d'avantages ?
Le télécharger gratuitement au format PDF (en anglais)

Produits à longue durée de vie pour ponts roulants

Chaîne porte-câbles économique sans goulotte de guidage

Un système de transmission de l'énergie et des données installé en 1 heure

▲ Améliorer la technicité
  • Energie, données, air et liquides dans un seul et même système
  • Rien sur 50% du sol du hall, pas besoin de goulotte de guidage
▼ Baisser les coûts
  • 88 % de temps de montage de moins qu'avec une solution standard conventionnelle à goulottes de guidage
  • Entretien et nettoyage réduits
Découvrir maintenant l'autoglide 5

Guidage des câbles e-spool

e-spool | Alternative à l'enrouleur de câbles

  • Evite toute sollicitation en traction des câbles
  • Guidage de l'énergie dans toutes les directions avec une seule chaîne porte-câbles
  • Très faible encombrement
  • Guidage de différentes sections et de différents agents
Chaîne porte-câbles de la série 2600 pour les ponts roulants

Chaîne porte-câbles E2/000

  • Ouverture et mise en place simples des câbles
  • Montage rapide
  • Chaîne robuste et durable
  • Très bonne tenue des séparateurs
Chaîne porte-câbles E2/000 à roulettes

Chaîne porte-câbles à roulettes

  • Rouler plutôt que glisser 
  • Pour les courses très longues
  • Pour les vitesses de déplacement élevées
  • Disponible comme système confectionné prêt à monter
Liftband pour le guidage vertical de l'énergie

liftband

  • Guidage des câbles léger et compact
  • Vitesse maxi : 1 m/s
  • Accélération atteignant 2 m/s2
  • Extension maximale de 13 m
Surveillance de l'état i.Sense

Surveillance de l'état i.Sense

  • Signalement de tout besoin d'entretien par les chaînes porte-câbles et les câbles
  • Etat de l'installation pouvant être interrogé en ligne
  • Messages d'entretien directement sur smartphone
  • Commande automatisée des pièces de rechange possible
Câbles chainflex

Câbles chainflex

  • Mis au point pour les sollicitations extrêmes
  • Câbles dédiés à la torsion
  • Câbles convenant aux tout petits rayons de courbure
  • 4 ans de garantie chainflex
Goulotte de guidage guidefast

Rail de guidage guidefast

  • Guidage sûr de chaînes porte-câbles
  • Montage rapide
  • Test de longue durée concluant : vibrations, solidité
  • Rend superflue toute soudure de consoles
Commande guidefast : guidage des câbles pour les poires de commande

Commande guidefast

  • Guidage simple de câbles pour les poires de commande
  • Pas d'enchevêtrement des câbles
  • Boutons pouvant être adaptés
  • Montage rapide
Goulotte de guidage pour chaînes porte-câbles et câbles

Goulotte de guidage

  • Montage simple et flexible
  • Bandes latérales protégeant de l'usure
  • Pour les courses longues
  • Faible poids

Capteur de position EC.PP intégré à la goulotte

Le système de mesure de position rapide et facile à installer pour chaque type de grue. Équipez votre grue d'un dispositif de détermination de la position au millimètre près et créez ainsi la possibilité d'intégrer d'autres produits à plastiques intelligents qui vont encore augmenter la sécurité et les performances de vos équipements.  

Montage rapide et simple

Montage guidefast La goulotte de guidage guidefast est le produit idéal pour déplacer des câbles de puissance pour moteurs sur le pont roulant. Une chaîne porte-câbles avec les câbles se déplace de A à B dans la goulotte, garantissant ainsi une longue durée de vie aux câbles même en présence de sollicitations constantes et de tout petits rayons de courbure. Monter guidefast sur un pont roulant en quatre opérations simples :
  • Mettre en place le support
  • Accrocher la goulotte de guidage et la visser
  • Installer la chaîne porte-câbles avec les câbles et la fixer
  • Relier les jonctions de goulotte avec des clips
Montage de la commande guidefast Le guidage des câbles guidefast pour les poires de commande de ponts roulants est très vite monté. Les câbles de la poire de commande sont guidés dans une chaîne porte-câbles, ce qui maximise leur durée de vie et minimise leur risque d'enchevêtrement. Monter la commande guidefast sur un pont roulant en cinq opérations simples :
  • Mettre en place le support
  • Accrocher les goulottes de guidage guidefast et les visser
  • Installer la chaîne porte-câbles avec les câbles et la fixer
  • Mettre en place le chariot de commande et le raccorder à la chaîne porte-câbles
  • Mettre en place la butée

Produits faisant leurs preuves dans le secteur des ponts roulants

Pont roulant

Guidage des câbles en présence de chaleur et de poussière

Cette grue de transport de brames dans un laminoir à chaud fonctionne de manière fiable malgré la chaleur et la poussière. L'alimentation en énergie et en signaux du chariot et de la cabine est assurée par des chaînes porte-câbles « heavy duty ».
Grue à déchets

Baisser les coûts : chaînes porte-câbles dans un pont à déchets

Dans cette entreprise belge de gestion des déchets, les câbles non protégés de deux ponts roulants ont été remplacés par des chaînes porte-câbles. Elles guident les câbles en toute fiabilité sur une course de 116 m.
smart plastics

... autres clients satisfaits

Découvrez dans d'autres exemples d'applications comment nos chaînes porte-câbles et nos câbles sont utilisés dans le secteur des grues pour répondre à des besoins divers.

Produits testés pour la pratique dans le plus grand laboratoire de tests du secteur

Laboratoire de tests chainflex et chaînes porte-câbles Découvrez en bref notre laboratoire de tests pour câbles chainflex et chaînes porte-câbles dans lequel 10 milliards de cycles de tests sont effectués tous les ans.
Essais de course longue en extérieur Notre banc d'essai de 200 m permet de tester les chaînes porte-câbles sur une course allant jusqu'à 400 m.


Autres produits susceptibles de vous intéresser

Grues portuaires
 

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH