Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Catene portacavi per gru a portale

Le gru a portale sono progettate per movimentare determinati carichi sopraelevati all'interno di un edificio, per es. nelle fabbriche lungo le linee di assemblaggio. Essendo generalmente fissati all'edificio, offrono tre direzioni di movimento cui devono attenersi anche cavi, tubi flessibili e sistemi di alimentazione. Tempi di inattività ridotti, bassi requisiti di manutenzione e affidabilità funzionale del sistema sono cruciali sul piano economico, ma anche per la sicurezza sul lavoro. Solitamente, le gru a portale sono personalizzate in base alla configurazione degli edifici e secondo l'applicazione stessa, dal binario della gru fino al sistema di alimentazione. I nostri sistemi di alimentazione sono stati sviluppati per diverse condizioni operative, ma anche per soddisfare le varie norme dei mercati internazionali. Sono progettati in modo ottimale, come sistema completo o componente singolo e con una durata d'esercizio calcolabile.

I vantaggi dei prodotti igus:

  • Funzionamento silenzioso e regolare
  • Spazio di installazione e peso ridotti
  • Calcolo della durata d'esercizio
  • Consegna veloce
  • Facilità di montaggio
  • Sistema conveniente e manutenzione ridotta
  • Sistema completo o componenti individuali senza minimo d'ordine

Gru a ponte monotrave

Gru a ponte monotrave Soluzioni per catene portacavi leggere, compatte e durevoli per gru a ponte monotrave
Scoprire subito

Gru a ponte bitrave

Gru a ponte bitrave Leggere, robuste, convenienti: catene portacavi per gru a ponte bitrave
Scoprire subito

Gru a bandiera

Gru a bandiera

Guida sicura dei cavi sulle gru a bandiera con catene portacavi.

Scoprire subito
novità 2022

Il profilo di scorrimento del tratto inferiore riduce i costi fino al 21%

Sistema modulare di traversini allargati per grandi diametri

White paper: sistemi di alimentazione di energia efficienti per gru nelle acciaierie

La moderna produzione di acciaio avviene in acciaierie con livelli di integrazione sempre più elevati. Quali sono le sfide tecnologiche che ne derivano per l'impianto di trasporto e carico utilizzato, soprattutto per le gru all'interno delle acciaierie? In che modo si può ottenere un sistema di alimentazione che sia al contempo affidabile ed efficiente? Ci sono due opzioni: festoni e catene portacavi. Quale sistema ha più vantaggi?
Scarica ora il PDF gratuito

Prodotti durevoli per gru indoor

Catena portacavi conveniente senza canale di guida

Sistema di alimentazione installato in appena un'ora

▲ Tech up
  • Alimentazione, dati, aria e fluidi in un UNICO sistema
  • Il 50% del pavimento rimane libero e calpestabile, non essendo necessario alcun canale guida
▼ Cost down
  • Tempi di assemblaggio ridotti dell'88% rispetto ad un sistema tradizionale con canali di guida
  • Meno esigenze di manutenzione e pulizia
Scopri autoglide 5

Guida dei cavi e-spool

e-spool | Un'alternativa all'avvolgicavo

  • Previene il carico di trazione sui cavi
  • Alimentazione di energia in ogni direzione con una catena portacavi
  • Struttura compatta
  • Guida vari diametri e mezzi
Alimentazione di energia serie 2600 per carroponti

Alimentazione di energia E2/000

  • Facile da aprire per l'inserimento dei cavi
  • Montaggio rapido
  • Robusta e durevole
  • Posizionamento sempre sicuro dei separatori
Catena portacavi E2000 con ruote

Alimentazione di energia a rotolamento

  • Rotolamento anziché strisciamento 
  • Particolarmente adatta per corse lunghe.
  • Adatta per alte velocità di corsa
  • Disponibile come sistema assemblato, pronto per il montaggio
liftband per l'alimentazione di energia in verticale

liftband

  • Guida dei cavi leggera e compatta
  • Velocità fino a 1 m/s
  • Accelerazione fino a 2 m/s2
  • Max. lunghezza di estensione 13 m
Monitoraggio delle condizioni i.Sense

Monitoraggio delle condizioni i.Sense

  • Le catene portacavi e i cavi rilevano la necessità di manutenzione
  • Lo stato dell'impianto è consultabile online
  • Messaggi di manutenzione direttamente sul tuo smartphone
  • Ordine automatico di pezzi di ricambio come opzione
Cavi chainflex

Cavi chainflex

  • Sviluppati per il carico massimo
  • Cavi resistenti alla torsione
  • Idonei per raggi di curvatura molto stretti
  • Fino a 36 mesi di garanzia chainflex
Canale di guida guidefast

Canale di guida guidefast

  • Guida sicura dell'alimentazione di energia
  • Tempi di installazione ridotti
  • Test superato per resistenza alle vibrazioni e robustezza
  • Rende obsoleta la saldatura di pannelli
guidefast control - Guida facile dei cavi per comandi a sospensione

guidefast control

  • Guida facile dei cavi per comandi a sospensione
  • Nessun groviglio di cavi
  • Connettore adattabile individualmente a interruttori a sospensione
  • Tempi di installazione ridotti
Canale di guida per catene portacavi e cavi

Canale di guida

  • Assemblaggio semplice e flessibile
  • La barra di scorrimento protegge dall'usura
  • Adatto per corse lunghe
  • Leggero

Sistema EC.PP di misura del percorso integrato nel canale di guida

Sistema di rilevamento della posizione semplice da installare su ogni tipo di gru. Per un posizionamento preciso della vostra gru, compatibile con altri prodotti smart plastics, permette di migliorare la sicurezza e le prestazioni del sistema.  

Installazione facile e veloce

Installazione guidefast Il canale di guida guidefast è ideale per la guida dei cavi in movimento sulla gru. Nel canale, la catena portacavi guida i cavi spostandosi da A a B e assicura una lunga durata d'esercizio, anche con cicliche elevate e raggi di curvatura minimi. guidefast può essere installato sulla gru in quattro semplici passaggi:
  • attaccare la staffa
  • collegare e avvitare il canale di guida
  • inserire e fissare la catena portacavi con i cavi
  • unire i giunti del canale mediante clip
Assemblaggio guidefast pulsantiera La guida dei cavi della pulsantiera appesa si installa in pochi istanti. I cavi della pulsantiera da remoto vengono guidati in una catena portacavi, che ne massimizza la durata d'esercizio ed elimina la formazione di grovigli.Il sistema guidefast può essere montato sulla gru in cinque semplici passaggi:
  • attaccare la staffa
  • collegare e avvitare i canali di guida guidefast
  • inserire e fissare la catena portacavi con i cavi
  • inserire la slitta di guida e collegarla con la catena portacavi
  • installare il fermo alle estremità

Applicazione di successo con gru indoor

Gru indoor

Sistemi portacavi per applicazioni con calore e polvere

In un impianto di laminazione a caldo, la gru che trasporta le bramme opera in modo affidabile nonostante l'ambiente caldo e polveroso. L'alimentazione ed i segnali al carrello ed alla cabina sono garantiti dalle catene portacavi "heavy duty".
Gru per rifiuti

Riduzione dei costi: catene portacavi nelle gru per rifiuti

In una società belga di smaltimento rifiuti, i festoni sono stati sostituiti da catene portacavi su due carriponte. Le catene guidano i cavi in modo affidabile lungo una corsa di 116m.
smart plastics

... e altre storie di successo

Scopri altri esempi applicativi delle nostre catene portacavi e dei nostri cavi chainflex nel settore delle gru.

Testati per applicazioni nel mondo reale nel più grande laboratorio di prova di settore

Uno sguardo sul laboratorio di prova per cavi chainflex e catene portacavi Dai un'occhiata al nostro laboratorio di prova per cavi chainflex e catene portacavi, dove ogni anno vengono eseguiti 10 miliardi di cicli di prova.
Corse lunghe nei test in esterno Sul nostro banco di prova esterno di 200 m è possibile simulare corse fino a 400m per catene portacavi.


Potrebbe interessarvi anche

Gru portuali
 

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.
Venerdì dalle 8:00 alle 16:30

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH