Change Language :

Zum Dresspack mit wenigen Klicks
In dreideimensionalen Anwendungen gehören Dreh- und Schwenkbewegungen zum Alltag. Hier sind Energieketten gefragt, die Leitungen von Robotern sicher führen und schützen. Die dreidimensionale Energiekette triflex R in sechs Ausführungen (TRE,TRC, TRCF, TRL, TRLF, TRX) ist speziell für anspruchsvolle Mehrachs-Roboter entwickelt worden. Hohe Zugkraftaufnahme sowie hohe Flexibilität ermöglicht eine Verdrehung von ca. ± 10° pro Kettenglied in der Längsachse. Im Vergleich zu einem Kabelschutzschlauch bietet die dreidimensionale Energiekette einen definierten Biegeradius, was die Lebensdauer der geführten Leitungen und Schläuche enorm erhöht.
In zehn Schritten von der Auswahl der richtigen dreidimensionalen Energiekette zum einsatzbereiten Roboter
Mit diesem Ratgeber bekommen Sie Schritt für Schritt gezeigt, wie man für die Achse 3-6 eine Energieführung am Industrie-Roboter auswählt, montiert und in Betrieb nimmt.
Die ersten Punkte widmen sich der Positionierung des Leitungs- und Schlauchpaketes und der Auswahl der richtigen dreidimensionalen Kette. Danach wählt man das dazu passende Rückzugsystem.
Hilfreiche Tipps zur Montage sowie eine finale Checkliste schließen das 10 Punkte-Paket ab und geben eine Schritt für Schritt Anleitung für Laien bis hin zum Profi.

Neu dabei:

Zwischen dem Wellschlauch und der 3D Schleppkette herrscht ein Wettstreit um den Schutz der Leitung.
In acht kurzen Videos haben wir beide Produkte in unterschiedlichen Disziplinen oder Runden gegeneinander antreten lassen.
Bis auf die Farbe und außerliche Form gibt es jedoch wenig Gemeinsamkeiten.
Überzeugen Sie sich selbst.


Mit der kostenlosen Robotik Box erhalten Sie einen Überblick der Produkte und Möglichkeiten, die igus im Bereich der industriellen Robotik bietet.
Enthalten sind jeweils, in verschiedenen Größen, ein Kettenglied der 5 triflex R Kettentypen.
Des Weiteren enthält die Box einen Flyer mit weiterer Information zum Thema SCARA Cable Solution und Kabelführungen am Cobot.
In der Box enthaltene Produkte:
TRE.40.058.0.B
TRC.40.058.0
TRL.40.058.0
TRCF.65.100.0
TRLF.65.100.0
CFROBOT3.02.06.02

robust, zugkräftig, geschlossen oder offen
Bestandteile des Musters:

leicht, günstig, flexibel, aufklappbar
Bestandteile des Musters:
Teleskopierbar und tordierbar in einer dreidimensionalen kette vereint
... i.Sense TR.B zur intelligenten Zustandsüberwachung
Roboter sind aus vielen Bereichen der industriellen Fertigung schon lange nicht mehr wegzudenken – bb schweißen, lackieren, löten oder palettieren: Industrieroboter arbeiten dynamisch. Eine flexible 3D-Energiekette wie die triflex® R von igus® macht es möglich, Roboterleitungen sicher zu führen. Um potenzielle Kettenbrüche durch die extreme Belastung rechtzeitig zu erkennen und ungeplante Maschinenausfälle zu vermeiden, hat igus mit i.Sense TR.B das weltweit erste Bruchüberwachungssystem für 3D-Energieketten entwickelt.


Video-Beratung per Microsoft Teams:
Buchen Sie Ihren Termin für eine Video-Beratung per MS Teams hier.
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr
Persönlich:
Montag – Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 16:30 Uhr