Energieführungssysteme für Schleusen- und Dockanlagen

Elektrisches Schleusentor
  • Wartungsarm, inspektions- und montagefreundlich
  • Witterungsbeständig und korrosionsfrei
  • Wirtschaftlich mit langer Lebensdauer

Langlebige Produkte für Schleusen und Docks

Rollen e-kette

Rollen-Energieketten

  • Hohe Lebensdauer durch wartungsfreie Tribopolymer-Gleitlager in Verbindung der Kettenglieder
  • Lange Verfahrwege bis 800 m
  • Geschwindigkeiten bis 5 m/s
  • 10x längere Lebensdauer bei weniger Antriebskraft
Rührungsrinne aus Aluminium

Führungsrinnen

  • Erhältlich in Edelstahl (304)1.4301 und (316)1.4404
  • Erhältlich in Aluminium für Seewasserbeständigkeit nach EN6060 und Gewichtsreduzierung
  • Erhältlich als kostengünstige und korrosionsbeständige Kunststoff-Rinne
Schwimmender Mitnehmer

Schwimmende Mitnehmer

  • Zum Ausgleich bei langen Verfahrwegen
  • Klein, leicht und günstig
  • Kompatibel mit isense EC.P zur intelligenten Zustandsüberwachung der e-kette
  • Kann mit verschiedenen Energieführungen eingesetzt werden
chainflex Leitungen mit Logos DNV-GL und 36 Monaten Garantie

Leitungen für die Bewegung

  • Entwickelt für den Einsatz in e-ketten
  • Kälteflexibel, beständig gegen Schmutz, Schlamm, Öl, UV und Salzwasser
  • Offshoretauglich mit „DNV-GL“-Zulassung

Beim unseren Kunden erfolgreich im Einsatz

e-kette über 10 Jahre im Dauerbetrieb auf der zweitgrößten Seeschleuse der Welt

Seeschleuse Wilhelmshaven

Zuverlässige Energiezuführung für Doppelschleuse in Krammersluis

Schleuse in Krammersluis bei Zeeland

Widerstandsfähige Kettensysteme für Schleusenanlage in Nieuwdorp

Schleuse in Krammersluis bei Zeeland

Services

Engineering Projektphase

Engineering-Service

Installation eines e-kettensystems

Installation und Wartung

Blick ins e-ketten Testlabor

Tests

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung