Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Vite en forme
et sans graisse

Toujours rester en mouvement ...

... avec des guidages linéaires et des paliers lisses igus® bien pensés pour les appareils de sport

Changer maintenant de paliers et économiser jusqu'à 40%

Les enseignes s'appellent McFit, Fitness First ou Kieser Training... A l'heure actuelle, les clubs de fitness allemands comptent plus de dix millions de membres, avec une hausse. Selon les statistiques, les appareils de fitness dédiés à la musculation ou destinés à améliorer l'endurance ou la cardio comptent parmi les prestations les plus demandées dans ces clubs. Tous ont pour objectif de permettre à l'utilisateur d'effectuer des mouvements ergonomiques et fluides. Les paliers lisses et les systèmes linéaires igus® sont tout indiqués pour régler individuellement la position du siège, les poids et l'inclinaison des appareils. De manipulation aisée, ils ne génèrent pratiquement aucun bruit en raison de l'absence de billes. Ce très faible niveau sonore est essentiel, surtout dans les salles où se côtoient des centaines d'appareils de fitness. Les produits igus® présentent un autre avantage, tout aussi essentiel : ils n'ont pas besoin de graissage. En effet, aucun sportif fréquentant un tel club n'a envie de se salir les mains ni d'avoir de l'huile sur sa tenue. Peu importe que les réglages sur les appareils soient effectués à la main ou électriquement à l'aide d'un bouton, les appareils de fitness d'usage professionnel doivent résister à une utilisation quotidienne continue. Mouvements aisés, silencieux et fluides ... constamment répétés, tous les jours pendant des heures.

Avantages des paliers lisses hautes performances igus® pour le secteur de la fitness et de la rééducation

Fonctionnement à sec sans entretien, pas besoin de graissage

Faible coefficient de frottement

Fonctionnement silencieux et régulier

Pas de corrosion, nettoyage aisé

Absorption des vibrations

Faible usure

igus® dans des appareils de fitness : cette application récompensée d'un manus® d'or permet de faire du ski de fond en intérieur.

 

Technique linéaire drylin®

Technique linéaire drylin®  

Paliers lisses iglidur®

Paliers lisses iglidur®  

  • Fonctionnement à sec sans entretien
  • Faible coefficient de frottement
  • Absorption des vibrations

Rotules lisses igubal®

Rotules lisses igubal®  

  • Compensation des défauts d'alignement
  • Pas de corrosion, nettoyage aisé
  • Résistance élevée

Paliers spéciaux fabriqués sur mesure par igus®  

Votre composant dans la forme, la quantité et le matériau qu'il vous faut

Les solutions sur mesure font partie de la gamme de produits igus® au même titre que les pièces standard. Nos spécialistes choisissent le procédé de production et le matériau du composant de manière à répondre au plus près à vos besoins. Le bon matériau est choisi parmi une vaste gamme de polymères hautes performances sans entretien et résistants à l'usure.

Domaines d'utilisation de la gamme de produits iglidur® et drylin®

Les appareils de flexion et d'extension des jambes ainsi que les appareils de musculation des pectoraux et dorsaux comptent parmi les appareils de musculation les plus prisés. Des guidages linéaires drylin® W et des paliers lisses iglidur® leur permettent de fonctionner à la perfection. Le guidage linéaire par exemple veille à ce que la hauteur du coussin de protection pour le travail des jambes puisse être réglée facilement et presque sans bruit. Le rail double et le chariot sont vite montés et le guidage n'a pas besoin d'être entretenu en raison de son fonctionnement sans graisse. Les paliers en iglidur® G et M250 conviennent à tous les mouvements pour la musculation des pectoraux et dorsaux. Ils peuvent être utilisés au niveau de toutes les articulations. Ils sont résistants à la corrosion quel que soit le lieu d'installation de l'appareil, ils ne grincent pas et ont une durée de vie illimitée.

Appareil de flexion et d'extension des jambes  
Station papillon et extension latissimus  
Station papillon et extension latissimus  

Lerameur est un très bon appareil pour améliorer la cardio. Des paliers lisses iglidur® permettent ici de régler de manière idéale des articulations rotatives et oscillantes, sans bruit et sans entretien. Les guidages compacts drylin® W montés dans les rameurs sont eux aussi sans graisse et peuvent donc être utilisés sans couvercle. Leur arbre double en aluminium offre une grande résistance à la déformation tout en ayant un faible poids. Les douilles linéaires utilisées permettent au siège de glisser sans vibrer et sans faire de bruit.

Rameur  
Rameur  
Rameur  
Produits utilisés

La position optimale de l'assise joue également un rôle décisif sur les appareils de cardiologie tels que les vélos d'intérieur ou les ergomètres puisqu'elle veille à ce que l'articulation du genou par exemple ne soit pas sollicitée. La distance du siège et la hauteur des poignées et des écrans peuvent être réglées à la main ou par commande à carte à puce en quelques secondes. Le guidage linéaire drylin® W modulaire propose des rails, des chariots complets ou des patins qui vont à la perfection, quels que soient la structure et le design de l'appareil. Pour le réglage électrique, les systèmes de chaînes porte-câbles et les câbles igus® veillent à un fonctionnement fiable partout où ils sont installés,même en présence de tout petits rayons de courbure.

Gamme linéaire drylin® dans des appareils de cardiologie pour le réglage du siège, de l'écran et du guidon
Réglage du siège  
Réglage de l'écran d'un appareil de cardiologie  
Réglage du guidon d'un appareil de cardiologie  
Produits utilisés
Paliers lisses iglidur® dans des appareils de cardiologie pour le réglage de la selle et dans les pédales
Réglage de la selle  
Paliers lisses dans les pédales  
Produits utilisés

Equipés de paliers lisses et de systèmes linéaires igus®, les modèles professionnels disposent des caractéristiques mécaniques nécessaires pour pouvoir résister à ces sollicitations sur le long terme. Les éléments de machine robustes offrent des années de sécurité et de fiabilité, à l'abri des défaillances. Car rien n'est plus énervant pour un exploitant de studio et pour les membres que de se trouver face à des appareils en panne. Guidages linéaires ou paliers lisses, igus® propose tous les composants de technique d'entraînement classique sous forme de version sans graisse. Ces composants sont basés sur des polymères techniques qui n'ont pas besoin de lubrification externe. Leur type de mouvement, plus simple que sur les roulements à billes, réduit le bruit de fonctionnement et le poids en plus de permettre des économies allant jusqu'à 40%.

Produits igus® faisant leurs preuves dans le secteur du sport, du fitness et de la rééducation

Découvrez ici quelques exemples d'applications réalisées par nos clients

Fiabilité et robustesse à toute épreuve

Cette application s'attache à sécuriser sur des tapis, pendant la rééducation, des personnes ayant des difficultés à marcher. Des paliers iglidur® assurent une longue durée de vie et une robustesse extrême.
 


Vers l'application

Compact et sans entretien

18 personnes utilisant simultanément le même appareil de fitness ? C'est possible avec le Body-Spider®. Quelque 100 paliers lisses polymères igus® veillent à sa compacité et à son absence d'entretien.
 


Vers l'application

Coulissement fluide sans graissage

Cette presse inclinée permet de bien renforcer la musculature. La clé de son succès ? Un mouvement coulissant fluide à l'aide de composants de la gamme linéaire drylin®. Les composants insensibles à la corrosion et exempts de graisse permettent aussi d'utiliser l'appareil en extérieur.
 


Vers l'application

Economique, silencieux et sans graisse

Dans le système modulaire drylin® W, la société A & D Sports a trouvé la possibilité d'équiper ses appareils de fitness haut de gamme de composants économiques tout en étant sans graisse.


Vers l'application

Robustesse extrême en présence d'une sollicitation permanente

Cette application permet à son utilisateur de travailler sur la tension de son corps et de muscler son dos. Les rotules lisses iglubal® permettent une assise agréable et résistent aux sollicitations continues.


Vers l'application

Durable, silencieux et économique

Cette application montre bien les avantages d'un passage de paliers métalliques à des solutions en polymères. Les rotules lisses igubal® installées dans ce vélo elliptique réduisent son niveau sonore et son entretien.


Vers l'application

Plus d'informations

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne:

24h/24