Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

Fon +41 62 388 97 97

Fax +41 62 388 97 99

Waffelherstellung

Übersicht eingsetzter Materialien und Anwendungsbeispiele

Mögliche Anwendungen:

Waffeleisen

Formatverstellung

Türverstellungen

iglidur® X

iglidur® X Gleitlager für Hauptlagerung einer Waffelbackeinheit

 

Waffelbackmaschine

Vorteile:

Schwenkbewegungen bei Temperaturen von bis zu 200°C möglich

Keine Korrosion trotz hoher Luftfeuchtigkeit

Hohe Verschleißfestigkeit

Stabiles Spindellinearsystem zum Abziehen von Papiereistüten

Einfaches, robustes und effizientes Linearsystem im Einsatz in einer industriellen Waffelbackanlage.

Formatverstellung eines Prismenbalkens

Justierung und Formatverstellung eines Prismenbalkens in der Abziehstation von Eispapiertüten

 
Positionsverstellung mit spiel-einstellbarem Spindellineartisch

Positionsverstellung des Teigaufspritzrohres mit einem spiel-einstellbaren Spindellineartisch.

 
Sicherheitshaubenverstellung mit wartungsfreien Hybridlagern

Sicherheitshaubenverstellung mit wartungsfreien Hybridlagern für niedrigste Verstellkräfte

 

Anwendungsbeispiele unserer Kunden

Waffelbackzange

Aufgrund der sehr guten Verschleißfestigkeit und Schmiermittelfreiheit kommen in einer Waffelbackzange iglidur® X6 Gleitlager zum Einsatz.

Waffelbackzange    

Back- und Transporteinheit

In dieser Back- und Transporteinheit kommen drylin® T und drylin® N Flachführungen zum Einsatz.

Back- und Transporteinheit