Gaufrier industriel
Avantages :
Mouvements pivotants possibles à des températures allant jusqu'à 200°C
Absence de corrosion malgré l'humidité élevée de l'air
Excellente résistance à l'usure
Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Gaufrier
Changement de format
Réglages de portes
Avantages :
Mouvements pivotants possibles à des températures allant jusqu'à 200°C
Absence de corrosion malgré l'humidité élevée de l'air
Excellente résistance à l'usure
Système linéaire simple, robuste et efficace dans une installation de production industrielle de gaufres.
Ajustement et changement de format d'une barre prismatique dans le poste de prise de papiers pour l'emballage de glaces
Changement de la position du tube d'injection de pâte à l'aide d'une table linéaire à vis au jeu réglable.
Déplacement d'un capot de sécurité à l'aide de paliers hybrides sans entretien pour une force motrice aussi faible que possible
Due to the excellent wear resistance and freedom from lubrication, iglidur® X6 bearings are used in wafer baking tongs.
Cette unité de cuisson et de transport fait appel à des guidages plats drylin® N et drylin® T.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24