Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

Produzione di cialde

Materiali e prodotti tipici

Presenti in applicazioni come:

Piastre per cialde

Regolazioni del formato

Movimenti di porte

Cuscinetti iglidur® X (temprati) in macchine per preparare cialde

 

Macchine per la preparazione di cialde

Vantaggi:

Movimenti oscillanti possibili con temperature fino a 200°C

Nessuna corrosione per l'elevata umidità

Elevata resistenza all'usura

Stabile sistema lineare con madrevite per rimuovere cialde per gelato

Sistema lineare semplice, robusto ed efficiente in una macchina industriale di preparazione di cialde.

Regolazione del formato di una barra prismatica

Allineamento e regolazione del formato di una barra prismatica nella stazione di rimozione di cialde per gelato

 
Regolazione della posizione con una slitta lineare con madrevite regolabile

Regolazione della posizione del tubo di distribuzione dell'impasto con una slitta lineare con madrevite regolabile.

 
Regolazione della cappa di sicurezza con cuscinetti ibridi esenti da manutenzione

Regolazione della cappa di sicurezza con cuscinetti ibridi esenti da manutenzione per forze di regolazione minime

 

Esempi applicativi dei nostri clienti

Wafer baking tongs

Due to the excellent wear resistance and freedom from lubrication, iglidur® X6 bearings are used in wafer baking tongs.

Wafer baking tongs    

Baking and conveyor unit

In this baking and conveyor unit, drylin® T and drylin® N flat guides are used.

Baking and conveyor unit    

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h