Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Pesage

Du remplissage des emballages au positionnement des caméras et des capteurs

Des peseuses associatives modernes assurent le dosage et le comptage en plus du pesage de haute précision. Des caméras et des capteurs sont utilisés pour vérifier la qualité du conditionnement terminé. Ces deux opérations ont besoin de paliers linéaires et rotatifs sans graisse et sans entretien offrant une longue durée de vie et répondant aux exigences strictes du FDA.

Différents postes et matériaux utilisés


Pesage

Les cellules de pesée avec leurs mesures ultra précises sont la pièce maîtresse des peseuses associatives. Les installations modernes maîtrisent aussi le dosage et le comptage, en plus de la pesée. Les exigences posées aux paliers utilisés ici englobent précision élevée, absence de graisse, résistance à la corrosion et résistance aux produits de nettoyage.

Produits utilisés et exemples d'applications

L'exemple d'un système de pesage associatif Multipond de la société Atoma GmbH montre deux groupes d'opérations dans lesquels des paliers igus peuvent être employés. Sont surtout utilisés des paliers à semelle igubal, des paliers lisses iglidur et des gudages linéaires drylin :

Logement des clapets du mécanisme d'éjection

Remplissage / dosage

 
Peseuse associative Atoma Les systèmes de pesage associatif Multipond de la société Atoma assurent plus de 500 pesées à la minute avec 36 têtes.
Logement des clapets du mécanisme d'éjection

Logement des clapets du mécanisme d'éjection

Le mécanisme d'éjection des contenants fait appel à des paliers lisses iglidur . Un matériau iglidur unique est utilisé pour tous les systèmes de pesée. Universel, il couvre une vaste plage de températures, il est conducteur et répond aux critères stricts d'hygiène.
Peseuse associative

Remplissage / dosage

Des  douilles linéaires drylin R sont utilisées dans le collecteur. Le collecteur réalise une course ascendante et descendante rapide de 40 millimètres au-dessus de la machine de conditionnement et veille au remplissage rapide et précis de chaque contenant.

Inspection

Avec la technologie d'inspection, les produits passent par différents contrôles qui exigent la présence de caméras et de capteurs. Pour pouvoir se déplacer de manière sûre et précise, ces derniers ont besoin de paliers linéaires adaptés. Pour le conditionnement des produits alimentaires, ces paliers doivent être sans graisse et conformes aux exigences du FDA. Les systèmes doivent aussi être robustes et avoir une longue durée de vie.

Produits utilisés et exemples d'applications

La machine TQS-SP TE de Wipotec destinée au contrôle et au conditionnement de produits en boîtes montre bien les exigences auxquelles doivent faire face les paliers dans le domaine du contrôle. Les tables linéaires à vis drylin utilisées ici pour les changements de format le sont aussi pour le positionnement précis des caméras et des capteurs.

1. Réglage des côtés et du format

2. Rouleau de transfert

3. Réglage des côtés et de la hauteur

4. Rouleau de pression

5. Positionnement des capteurs

6. Rouleaux de guidage
Des paliers de nos gammes iglidur et drylin font leurs preuves pour les changements de format dans la machine de contrôle et de conditionnement TQS-SP TE de Wipotec.
Changements de format

1. Réglage des côtés et du format

Des tables linéaires drylin SHT à entraînement à vis permettent un réglage précis, à la main, des côtés et du format.
Rouleau de transfert

2. Rouleau de transfert

Un bloc rond en iglidur JB très résistant à l'usure sert de rouleau de transfert. Il a aussi un coefficient de frottement très bas et n'a pas besoin de graissage.
Réglage des côtés et de la hauteur

3. Réglage des côtés et de la hauteur

Les vis drylin utilisées sont robustes et permettent un réglage même en présence de fortes charges et de courses longues.
Rouleau de pression

4. Rouleau de pression

Pour le transport des produits, il est fait appel à plusieurs rouleaux de pression qui maintiennent bien les produits dans la trajectoire voulue et permettent des cycles de traitement courts. Des paliers lisses en iglidur J sans graisse et sans entretien font également leurs preuves en service continu dans les rouleaux.
Positionnement des capteurs

5. Positionnement des capteurs

Les tables linéaires drylin SHT utilisées pour les changements de format du poste de contrôle et de conditionnement sont aussi utilisées pour le réglage de précision des capteurs. Elles garantissent une commande simple et une très grande disponibilité grâce à leur précision et à leur robustesse.
Galets de guidage

6. Galets de guidage

Enfin, le module de Wipotec fait aussi appel à des roulements à billes xiros  dans les rouleaux de guidage. Ils sont également conformes aux exigences du FDA, comme tous les composants.

Exemples d'applications réalisées par nos clients

Changement de format dans des équipements d'inspection Krones

Des machines d'inspection Krones font appel à nos paliers lisses, couronnes d'orientation, chaînes porte-câbles, réducteurs et axes linéaires pour les changements de format.
Commande pneumatique des clapets

Commande pneumatique des clapets

Sur cet équipement de pesage et de remplissage pour les produits alimentaires, les chapes sont commandées pneumatiquement pour actionner le système de clapets.

Installation de contrôle et de tri

Installation de contrôle et de tri

Sur cette installation de contrôle et de tri, les pièces à contrôler sont prises par une pince à vide, mesurées et placées dans différents compartiments.
Machine de remplissage et de scellement

Machine de remplissage et de scellement

Sur cette application, des paliers lisses iglidur J permettent un fonctionnement à sec sans entretien en plus d'offrir une grande résistance aux agents chimiques.

Autres applications...

Découvrez encore d'autres applications réalisées dans le secteur des boissons, des produits alimentaires et de l'emballage.


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH