Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

drylin® SLW - der Kompakte

Eigenschaften:

flach und kompakt

hohe Verwindungssteifigkeit

komplett unterstützt

hartanodisierte Schiene

5 Baugrößen

Traversen aus chromatiertem Zink

Sonderversion SLW-AL mit Traversen aus eloxiertem Aluminium auf Anfrage

Edelstahlversion mit korrosionsbeständigen Stahlkomponenten (1.4305 bzw. 1.4571); bei der Edelstahlversion sind iglidur® J, iglidur® X oder iglidur® A180 als Lagermaterial wählbar.


econ SerieAuch als Einsteigermodell der econ-Serie erhältlich.

drylin® SLW-1040

 

drylin® SLW-0630

 
Zu diesen Artikeln passend:

SLW - der Kompakte

Art.-Nr.:
L max.:

Bestellung eines kompletten Systems

Konfiguration in wenigen Schritten:

1. Auswahl der Baugröße
2. Eingabe der Hublänge in mm
3. Auswahl von Zubehörteilen

Hinweis:

Detailinformationen finden Sie unten in den Zeichnungen und Tabellen sowie auf den u.g. Seiten.

Schritt 1Konfiguration: drylin® SLW - komplettes System

Wählen Sie die Baugröße des Spindel-Lineartisches aus.


Baugröße:

0630 = Welle Ø 06 mm, M8
1040 = Welle Ø 10 mm, TR10x2
1660 = Welle Ø 16 mm, TR14x4
2080 = Welle Ø 20 mm, TR18x4
 
Längen [mm] und Gewichte
Bestellnr.   max. Welle max. stat. max. stat. Traversen- Einzelpreis  
    Hublänge
[mm]
Gewicht
[kg]
Zusätzlich
(pro 100 mm)
[kg]
axiale Tragfähigkeit
[N]
radiale Tragfähigkeit
[N]
material bei Basishub
100mm
 
 SLW-0630 - 300 0.2 0.08 50 200 Kunststoff 117.69 EUR 
 SLW-0660 NEW 300 0.3 0.12 50 200 Kunststoff 189.49 EUR 
 SLW-1040 - 750 0.7 0.1 700 2800 Zinkdruckguss 114.76 EUR 
 SLW-1080 - 750 0.9 0.2 700 2800 Aluminium 239.43 EUR 
 SLW-1660 - 750 1.5 0.3 1200 4600 Aluminium 226.26 EUR 
 SLW-2080 - 1000 3 0.4 1600 6400 Aluminium 246.42 EUR 
 SLW-10120 - 750 1.6 0.25 700 2800 Aluminium 256.77 EUR 
 SLW-25120 - 1250 5.9 0.9 2500 10000 Aluminium 446.32 EUR 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Abmessungen [mm]
Bestellnr.   A
-0,3
AI**
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l hw f lt tk ts
±0,3
tg
 SLW-0630 - 54 60 20 40 45 51 100 18 1.2 20 11 6.6 -
 SLW-0660 NEW 85 60 20 71 76 51 100 18 1.2 20 11 6.2 -
 SLW-1040 - 74 69 29 60 60 56 113 24 1.5 22 11 6.8 M8
 SLW-1080 - 108 100 29 94 94 87 144 24 1.5 22 11 6.8 M8
 SLW-1660 - 104 100 37 84 86 82 150 35 1.5 25 15 9 M10
 SLW-2080 - 134 150 46 116 116 132 206 44 1.5 28 15 8.6 M10
 SLW-10120 - 154 100 29 140 140 87 144 24 1.5 22 11 6.8 M8
 SLW-25120 - 200 150 60 173 173 128 220 55 2.5 35 20 13.5 M16
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Bestellnr.   kt
±0,1
s sk sg kq d T l2 d2
Standard
ha
 SLW-0630 - 8 4.5 7 M4 2 6 M8 15 M8 9.5
 SLW-0660 NEW 8 4.5 7 M4 2 6 TR08x1,5 15 TR08x1,5 9.5
 SLW-1040 - 6.4 6.6 9.5 M6 4.4 10 TR10x2 17 TR10x2* 14.5
 SLW-1080 - 6.4 6.6 9.5 M6 4.4 10 TR10x2 17 TR10x2 14.5
 SLW-1660 - 8.6 6.6 11 M8 5.5 16 TR14x4 20 TR14x4 18.5
 SLW-2080 - 8.6 9 14 M8 5.5 20 TR18x4 26 12 h9 23
 SLW-10120 - 6.4 0 9.5 M6 4.4 10 TR10x2 17 TR10x2 14.5
 SLW-25120 - 12.6 11 15 M10 5 25 TR24x5 26 14h9 30
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
*TR10x2 ohne bearbeitetes Spindelende
**Schlitten auch 100, 150, 200 und 250 mm Länge auf Anfrage lieferbar

Zu diesen Artikeln passend:

drylin® E – Produktübersicht

Die konsequente Weiterführung des Baukasten und Systemgedankens der schmierfreien drylin®-Lineartechnik

drylin® E – Produktübersicht