Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

drylin® SLW - La compacte

Propriétés :

Faible épaisseur et compacte

Grande rigidité

Entièrement supportée

Rail en aluminium anodisé dur

5 tailles

Brides support d'axe en zinc chromaté

Version spéciale SLW-AL avec brides support d'axe en aluminium anodisé sur demande

Version en inox avec composants en acier résistants à la corrosion (303 ou 316Ti); matériau de palier au choix pour la version en inox : iglidur® J, iglidur® X ou iglidur® A180.


Série EcoEgalement disponible comme modèle d'entrée de gamme de la série Eco.

drylin® SLW-1040

 

drylin® SLW-0630

 
Vont avec cette référence :

SLW - La compacte

Référence:
L max.:

Commande d'un système complet

Configuration rapide et simple

1. Choix de la taille
2. Définition de la longueur de la course en mm
3. Choix de accessoires

Note :

Vous trouverez des informations détaillées en bas dans les plans ou aux pages indiquées ci-dessous.

Étape 1Configuration: drylin® SLW - Système complet

Choisissez la taille de la table linéaire.


Taille :

0630 = Arbre Ø 06 mm, M8
1040 = arbre Ø 10 mm, TR10x2
1660 = arbre Ø 16 mm, TR14x4
2080 = arbre Ø 20 mm, TR18x4
 
Longueur [mm] et poids
N° de commande   max. arbre stat. max. stat. max. Brides support d'axes tandem Prix unitaire  
    Course
[mm]
Poids
[kg]
Supplément de poids
(par 100 mm)
[kg]
Capacité de charge axiale
[N]
Capacité de charge radiale
[N]
Matière pour course de base de
100mm
 
 SLW-0630 - 300 0.2 0.08 50 200 Polymère 117.69 EUR 
 SLW-0660 NEW 300 0.3 0.12 50 200 Polymère 189.49 EUR 
 SLW-1040 - 750 0.7 0.1 700 2800 Zinc moulé 114.76 EUR 
 SLW-1080 - 750 0.9 0.2 700 2800 - 239.43 EUR 
 SLW-1660 - 750 1.5 0.3 1200 4600 - 226.26 EUR 
 SLW-2080 - 1000 3 0.4 1600 6400 - 246.42 EUR 
 SLW-10120 - 750 1.6 0.25 700 2800 - 256.77 EUR 
 SLW-25120 - 1250 5.9 0.9 2500 10000 - 446.32 EUR 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
Cotes [mm]
N° de commande   A
-0,3
AI**
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l hw f lt tk ts
±0,3
tg
 SLW-0630 - 54 60 20 40 45 51 100 18 1.2 20 11 6.6 -
 SLW-0660 NEW 85 60 20 71 76 51 100 18 1.2 20 11 6.2 -
 SLW-1040 - 74 69 29 60 60 56 113 24 1.5 22 11 6.8 M8
 SLW-1080 - 108 100 29 94 94 87 144 24 1.5 22 11 6.8 M8
 SLW-1660 - 104 100 37 84 86 82 150 35 1.5 25 15 9 M10
 SLW-2080 - 134 150 46 116 116 132 206 44 1.5 28 15 8.6 M10
 SLW-10120 - 154 100 29 140 140 87 144 24 1.5 22 11 6.8 M8
 SLW-25120 - 200 150 60 173 173 128 220 55 2.5 35 20 13.5 M16
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
N° de commande   kt
±0,1
s sk sg kq d T l2 d2
standard
ha
 SLW-0630 - 8 4.5 7 M4 2 6 M8 15 M8 9.5
 SLW-0660 NEW 8 4.5 7 M4 2 6 TR08x1,5 15 TR08x1,5 9.5
 SLW-1040 - 6.4 6.6 9.5 M6 4.4 10 TR10x2 17 TR10x2* 14.5
 SLW-1080 - 6.4 6.6 9.5 M6 4.4 10 TR10x2 17 TR10x2 14.5
 SLW-1660 - 8.6 6.6 11 M8 5.5 16 TR14x4 20 TR14x4 18.5
 SLW-2080 - 8.6 9 14 M8 5.5 20 TR18x4 26 12 h9 23
 SLW-10120 - 6.4 0 9.5 M6 4.4 10 TR10x2 17 TR10x2 14.5
 SLW-25120 - 12.6 11 15 M10 5 25 TR24x5 26 14h9 30
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
* TR10x2 fourni avec sortie de vis trapézoïdale non usinée
** Longueurs de chariots de 100, 150, 200 et 250 mm disponibles sur demande

Vont avec cette référence :

Vue d'ensemble de la gamme drylin® E

La conséquence logique de l'idée de module et de système de la technique linéaire sans graisse drylin®

Vue d'ensemble de la gamme drylin® E