Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

drylin® SLW - Versione compatta

Caratteristiche:

Piatta e compatta

Elevata stabilità torsionale

Interamente supportata

Binario anodizzato duro

Cinque dimensioni di installazione

Estremità dell'albero in zinco cromato

Versione speciale SLW-AL con estremità dell'albero in alluminio anodizzato disponibile su richiesta

Versione in acciaio inossidabile con elementi resistenti alla corrosione in acciaio (1.4305 o 1.4571); per la versione in acciaio inossidabile, materiale del cuscinetto a scelta iglidur® J, iglidur® X o iglidur® A180.


Serie econDisponibile anche come modello di base della serie econ.

drylin® SLW-1040

 

drylin® SLW-0630

 
Compatibili con questi articoli:

SLW - Versione compatta

cod. art.:
L max.:

Ordine di un sistema completo

Configurazione in pochi passi:

1. Selezionare la dimensione di installazione
2. Selezionare la lunghezza della corsa in mm
3. Selezionare gli accessori

Nota:

Informazioni dettagliate sono riportate nei disegni, nelle tabelle e nelle pagine di seguito.

Passo 1Configurazione: drylin® SLW - Sistema completo

Selezionare la dimensione di installazione del modulo vite.


Dimensione di installazione:

0630 = Ø albero 06 mm, M8
1040 = Ø albero 10 mm, TR10x2
1660 = Ø albero 16 mm, TR14x4
2080 = Ø albero 20 mm, TR18x4
 
Lunghezze [mm] e pesi
N. d'ordine   max. Albero Max. stat. Max. stat. Traverse Costo unitario  
    Lunghezza della corsa
[mm]
Peso
[kg]
Aggiuntivo
(ogni 100 mm)
[kg]
Carico assiale
[N]
Carico radiale
[N]
Materiale Per corsa base
100 mm
 
 SLW-0630 - 300 0.2 0.08 50 200 plastica 117.69 EUR 
 SLW-0660 NEW 300 0.3 0.12 50 200 - 189.49 EUR 
 SLW-1040 - 750 0.7 0.1 700 2800 Pressofuso in zinco 114.76 EUR 
 SLW-1080 - 750 0.9 0.2 700 2800 alluminio 239.43 EUR 
 SLW-1660 - 750 1.5 0.3 1200 4600 alluminio 226.26 EUR 
 SLW-2080 - 1000 3 0.4 1600 6400 alluminio 246.42 EUR 
 SLW-10120 - 750 1.6 0.25 700 2800 alluminio 256.77 EUR 
 SLW-25120 - 1250 5.9 0.9 2500 10000 alluminio 446.32 EUR 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
3D CAD Ordinazione campione Experts PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
Dimensioni [mm]
N. d'ordine   A
-0,3
AI**
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l hw f lt tk ts
±0,3
tg
 SLW-0630 - 54 60 20 40 45 51 100 18 1.2 20 11 6.6 -
 SLW-0660 NEW 85 60 20 71 76 51 100 18 1.2 20 11 6.2 -
 SLW-1040 - 74 69 29 60 60 56 113 24 1.5 22 11 6.8 M8
 SLW-1080 - 108 100 29 94 94 87 144 24 1.5 22 11 6.8 M8
 SLW-1660 - 104 100 37 84 86 82 150 35 1.5 25 15 9 M10
 SLW-2080 - 134 150 46 116 116 132 206 44 1.5 28 15 8.6 M10
 SLW-10120 - 154 100 29 140 140 87 144 24 1.5 22 11 6.8 M8
 SLW-25120 - 200 150 60 173 173 128 220 55 2.5 35 20 13.5 M16
Altre informazioni sull'articolo scelto:
3D CAD Ordinazione campione Experts PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
N. d'ordine   kt
±0,1
s sk sg kq d T l2 d2
Standard
ha
 SLW-0630 - 8 4.5 7 M4 2 6 M8 15 M8 9.5
 SLW-0660 NEW 8 4.5 7 M4 2 6 TR08x1,5 15 TR08x1,5 9.5
 SLW-1040 - 6.4 6.6 9.5 M6 4.4 10 TR10x2 17 TR10x2* 14.5
 SLW-1080 - 6.4 6.6 9.5 M6 4.4 10 TR10x2 17 TR10x2 14.5
 SLW-1660 - 8.6 6.6 11 M8 5.5 16 TR14x4 20 TR14x4 18.5
 SLW-2080 - 8.6 9 14 M8 5.5 20 TR18x4 26 12 h9 23
 SLW-10120 - 6.4 0 9.5 M6 4.4 10 TR10x2 17 TR10x2 14.5
 SLW-25120 - 12.6 11 15 M10 5 25 TR24x5 26 14h9 30
Altre informazioni sull'articolo scelto:
3D CAD Ordinazione campione Experts PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
*TR10x2 senza estremità del mandrino lavorate
**Slitte disponibili su richiesta nelle lunghezze di 100, 150, 200 e 250 mm

Compatibili con questi articoli:

drylin® E - descrizione dei prodotti

Il miglioramento continuo degli strumenti e il concetto di sistema della tecnologia drylin® esente da lubrificazione.

drylin® E - descrizione dei prodotti