solide Kunststoffausführung
geringes Gewicht
preisgünstig
korrosionsbeständig
Zubehör erhältlich (Handrad, Positionsanzeige…)
solide Kunststoffausführung
geringes Gewicht
preisgünstig
korrosionsbeständig
Zubehör erhältlich (Handrad, Positionsanzeige…)
|
Art.-Nr.: |
|
| L max.: | |
1. Auswahl der Baugröße
2. Eingabe der Hublänge in mm
3. Auswahl von Zubehörteilen
Detailinformationen finden Sie oben in den Zeichnungen und Tabellen sowie auf den u.g. Seiten.
| Bestellnr. | max. Hublänge [mm] |
Gewicht [kg] |
Zusätzlich pro 1000 mm [kg] |
A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | R | f | Einzelpreis bei Basishub 100mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHTP-01-12-AWM (1) |
500 | 0.35 | 0.011 | 85 | 30 | 36 | 70 | 70 | 0 | 90 | 42 | 2 | 87.48 EUR | ![]() |
SHTP-02-12-AWM |
500 | 0.35 | 0.011 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | 73.96 EUR | ![]() |
SHTP-01-12-SWM (1) |
500 | - | - | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | 89.27 EUR | ![]() |
SHTP-02-12-SWM |
500 | - | - | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | 75.75 EUR | ![]() |
SHTP-01-12-EWM (1) |
500 | - | - | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | 115.46 EUR | ![]() |
SHTP-02-12-EWM |
500 | - | - | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | 101.94 EUR | ![]() |
SHTP-01-12-CWM (1) |
500 | - | - | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | Auf Anfrage | ![]() |
SHTP-02-12-CWM |
500 | - | - | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | Auf Anfrage | ![]() |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | ||||||||||||||
3D-CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
PDF
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
||||||||||||||
| Bestellnr. | lt | tk | ts | s | sg | d | T | l2 | d2* | ha | H1 | max. stat. Tragfähigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | axial [N] | radial [N] | |||||||||||
SHTP-01-12-AWM (1) |
30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-02-12-AWM |
30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-01-12-SWM (1) |
30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-02-12-SWM |
30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-01-12-EWM (1) |
30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-02-12-EWM |
30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-01-12-CWM (1) |
30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-02-12-CWM |
30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | |||||||||||||
3D-CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
PDF
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
|||||||||||||
drylin® E – ProduktübersichtDie konsequente Weiterführung des Baukasten und Systemgedankens der schmierfreien drylin®-Lineartechnik