Guidage robuste en plastique
Faible poids
prix avantageux
résistance à la corrosion
Accessoires disponibles (molette, indicateur de position…)
Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Guidage robuste en plastique
Faible poids
prix avantageux
résistance à la corrosion
Accessoires disponibles (molette, indicateur de position…)
|
Référence: |
|
| L max.: | |
1. Choix de la taille
2. Définition de la longueur de la course en mm
3. Choix de accessoires
Vous trouverez des informations détaillées dans les croquis et les tableaux ci-dessus ainsi que sous les rubriques suivantes.
| N° de commande | Course max. [mm] | Poids [kg] | Supplément de poids par 1000 mm [kg] | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | R | f | Prix unitaire pour une course de base de 100mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHTP-01-12-AWM (1) |
500 | 0.35 | 0.011 | 85 | 30 | 36 | 70 | 70 | 0 | 90 | 42 | 2 | 87.48 EUR | ![]() |
SHTP-02-12-AWM |
500 | 0.35 | 0.011 | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | 73.96 EUR | ![]() |
SHTP-01-12-SWM (1) |
500 | - | - | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | 89.27 EUR | ![]() |
SHTP-02-12-SWM |
500 | - | - | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | 75.75 EUR | ![]() |
SHTP-01-12-EWM (1) |
500 | - | - | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | 115.46 EUR | ![]() |
SHTP-02-12-EWM |
500 | - | - | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | 101.94 EUR | ![]() |
SHTP-01-12-CWM (1) |
500 | - | - | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | Sur demande | ![]() |
SHTP-02-12-CWM |
500 | - | - | 85 | 30 | 36 | 70 | 73 | 0 | 90 | 42 | 2 | Sur demande | ![]() |
| Plus d'informations sur l'article choisi : | ||||||||||||||
CAO 3D
Commande d‘échantillons
Experts
PDF
Demande de prix
Prix avec remises progressives
myCatalog
|
||||||||||||||
| N° de commande | lt | tk | ts | s | sg | d | T | l2 | d2* | ha | H1 | Force stat. admis. maxi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard | axiale [N] | radiale [N] | |||||||||||
SHTP-01-12-AWM (1) |
30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-02-12-AWM |
30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-01-12-SWM (1) |
30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-02-12-SWM |
30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-01-12-EWM (1) |
30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-02-12-EWM |
30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-01-12-CWM (1) |
30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
SHTP-02-12-CWM |
30 | 10 | 6.6 | 6.3 | M6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 | 32 | 200 | 400 |
| Plus d'informations sur l'article choisi : | |||||||||||||
CAO 3D
Commande d‘échantillons
Experts
PDF
Demande de prix
Prix avec remises progressives
myCatalog
|
|||||||||||||
Vue d'ensemble de la gamme drylin® ELa conséquence logique de l'idée de module et de système de la technique linéaire sans graisse drylin®