Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

drylin® SHTP - Economica

Caratteristiche

Design in polimero solido

Peso ridotto

Economica

Resistenza alla corrosione

Accessori disponibili (pomello, indicatore di posizione …)

 
Compatibili con questi articoli:

SHTP - Economica

cod. art.:
L max.:

Ordine di un sistema completo

Configurazione in pochi passi:

1. Selezionare la dimensione di installazione
2. Selezionare la lunghezza della corsa in mm
3. Selezionare gli accessori

Nota:

Informazioni dettagliate sono riportate nei disegni e nelle tabelle di cui sopra, nonché nelle pagine di seguito.

Passo 1Impostazioni di configurazione: drylin® SHTP - Sistema completo

Selezionare la dimensione di installazione della slitta con mandrino.


Dimensione di installazione:

01-12 = Ø albero 12 mm, TR10x2
02-12 = Ø albero 12 mm, TR10x2
 
Dimensioni [mm]
N. d'ordine Lunghezza della corsa max.
[mm]
Peso
[kg]
Aggiuntivo
(per 1000 mm)
[kg]
A Al H E1 E2 E3 l R f Prezzo singolo
per corsa base
100 mm
 
 SHTP-01-12-AWM (1) 500 0.35 0.011 85 30 36 70 70 0 90 42 2 87.48 EUR 
 SHTP-02-12-AWM 500 0.35 0.011 85 30 36 70 73 0 90 42 2 73.96 EUR 
 SHTP-01-12-SWM (1) 500 - - 85 30 36 70 73 0 90 42 2 89.27 EUR 
 SHTP-02-12-SWM 500 - - 85 30 36 70 73 0 90 42 2 75.75 EUR 
 SHTP-01-12-EWM (1) 500 - - 85 30 36 70 73 0 90 42 2 115.46 EUR 
 SHTP-02-12-EWM 500 - - 85 30 36 70 73 0 90 42 2 101.94 EUR 
 SHTP-01-12-CWM (1) 500 - - 85 30 36 70 73 0 90 42 2 a richiesta 
 SHTP-02-12-CWM 500 - - 85 30 36 70 73 0 90 42 2 a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
3D CAD Ordinazione campione Experts PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
(1) Lamine e madreviti in iglidur® J
N. d'ordine lt tk ts s sg d T l2 d2* ha H1 Capacità di carico stat. max.
                  standard     assiale [N] radiale [N]
 SHTP-01-12-AWM (1) 30 10 6.6 6.3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
 SHTP-02-12-AWM 30 10 6.6 6.3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
 SHTP-01-12-SWM (1) 30 10 6.6 6.3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
 SHTP-02-12-SWM 30 10 6.6 6.3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
 SHTP-01-12-EWM (1) 30 10 6.6 6.3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
 SHTP-02-12-EWM 30 10 6.6 6.3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
 SHTP-01-12-CWM (1) 30 10 6.6 6.3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
 SHTP-02-12-CWM 30 10 6.6 6.3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Altre informazioni sull'articolo scelto:
3D CAD Ordinazione campione Experts PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
*Design standard senza estremità del mandrino lavorata(1) Lamine e madreviti in iglidur® J

Compatibili con questi articoli:

drylin® E - descrizione dei prodotti

Il miglioramento continuo degli strumenti e il concetto di sistema della tecnologia drylin® esente da lubrificazione.

drylin® E - descrizione dei prodotti