Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

drylin® SHTC - La flexible

Propriétés particulières

Grande flexibilité

Idéale pour les applications à 2 chariots

Fonctionnement à sec sans entretien

Existe en 3 dimensions

Jeu réglable

 
Vont avec cette référence :

SHTC - La flexible

Référence:
L max.:

Commande d'un système complet

Configuration rapide et simple

1. Choix de la taille
2. Définition de la longueur de la course en mm
3. Choix de accessoires

Note :

Vous trouverez des informations détaillées en bas dans les plans ou aux pages indiquées ci-dessous.

Étape 1Configuration: drylin® SHTC - Système complet

Choisissez la taille de la table linéaire.


Taille :

12 = arbre Ø 12 mm, TR10x2
20 = arbre Ø 20 mm, TR18x4
30 = arbre Ø 30 mm, TR24x5
 
Cotes [mm]
N° de commande Course
max.
Poids
[kg]
Supplément de poids
par 100 mm
[kg]

Force stat. admis. Maxi
axial radial
[N] [N]
A
-0,3
Al
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
l R f Prix unitaire pour une course de base de 100mm  
 SHTC-08-AWM 300 0.24 0.05 100 360 65 65 23 52 55 96 32 1.5 253.53 EUR 
 SHTC-12-AWM (1) 750 0.7 0.01 700 2800 85 30 34 70 73 90 42 2 180.49 EUR 
 SHTC-20-AWM 1000 1.9 0.03 1600 6400 130 36 48 108 115 108 72 2 255.06 EUR 
 SHTC-30-AWM 1250 4.6 0.06 2500 10000 180 50 68 150 158 150 96 4 400.03 EUR 
 SHTC-40-AWM 1500 11 0.9 4000 16000 230 70 84 202 202 210 122 4 Sur demande 
 SHTC-40-SWM 1500 16 2.4 4000 16000 230 70 84 202 202 210 122 4 903.48 EUR 
 SHTC-50-AWM 1500 17 1.2 6250 25000 280 80 100 250 250 240 152 4 Sur demande 
 SHTC-50-SWM 1500 26.3 3.5 6250 25000 280 80 100 250 250 240 152 4 1'041.37 EUR 
 SHTC-12-SWM (1) 750 0.8 0.02 700 2800 85 30 34 70 73 90 42 2 182.28 EUR 
 SHTC-20-SWM 1000 2.3 0.06 1600 6400 130 36 48 108 115 108 72 2 258.45 EUR 
 SHTC-30-SWM 1250 5.8 0.14 2500 10000 180 50 68 150 158 150 96 4 404.47 EUR 
 SHTC-12-EWM (1) 750 0.8 0.02 700 2800 85 30 34 70 73 90 42 2 208.47 EUR 
 SHTC-20-EWM 1000 2.3 0.06 1600 6400 130 36 48 108 115 108 72 2 323.87 EUR 
 SHTC-30-EWM 1250 5.8 0.14 2500 10000 180 50 68 150 158 150 96 4 525.23 EUR 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
(1) Version standard avec sortie de vis non usinée
Référence lt
tk ts tg kt
±0,1
sk sg kq d T l2 d2
standard*
ha
 SHTC-08-AWM 15.5 10 5.5 M6 7 8 M5 4.6 8 6/6,35 17 Tr6x2 13
 SHTC-12-AWM (1) 30 11 6.6 M8 6.4 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
 SHTC-20-AWM 36 15 9 M10 8.6 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
 SHTC-30-AWM 50 20 13.5 M16 12.6 18 M12 10.6 30 TR24x5 38 14 h9 36
 SHTC-40-AWM 70 20 13.5 M16 12.6 20 M16 39 40 TR26x5 45 16 44
 SHTC-40-SWM 70 20 13.5 M16 12.6 20 M16 39 40 TR26x5 45 16 44
 SHTC-50-AWM 80 20 13.5 M16 12.6 20 M16 49 50 TR30x6 50 20 52
 SHTC-50-SWM 80 20 13.5 M16 12.6 20 M16 49 50 TR30x6 50 20 52
 SHTC-12-SWM (1) 30 11 6.6 M8 6.4 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
 SHTC-20-SWM 36 15 9 M10 8.6 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
 SHTC-30-SWM 50 20 13.5 M16 12.6 18 M12 10.6 30 TR24x5 38 14 h9 36
 SHTC-12-EWM (1) 30 11 6.6 M8 6.4 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
 SHTC-20-EWM 36 15 9 M10 8.6 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
 SHTC-30-EWM 50 20 13.5 M16 12.6 18 M12 10.6 30 TR24x5 38 14 h9 36
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
* Sortie de vis trapézoïdale TR10x2 non usinée(1) Version standard avec sortie de vis non usinée

Vont avec cette référence :

Vue d'ensemble de la gamme drylin® E

La conséquence logique de l'idée de module et de système de la technique linéaire sans graisse drylin®

Vue d'ensemble de la gamme drylin® E