Elevata flessibilità
Ideale per 2 slitte
Funzionamento a secco esente da manutenzione
Tre dimensioni di installazione
Giochi regolabili
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Elevata flessibilità
Ideale per 2 slitte
Funzionamento a secco esente da manutenzione
Tre dimensioni di installazione
Giochi regolabili
|
cod. art.: |
|
| L max.: | |
1. Selezionare la dimensione di installazione
2. Selezionare la lunghezza della corsa in mm
3. Selezionare gli accessori
Informazioni dettagliate sono riportate nei disegni, nelle tabelle e nelle pagine di seguito.
| N. d'ordine | Lunghezza della corsa max. | Peso [kg] | Aggiuntivo (ogni 100 mm) [kg] | Capacità di carico stat. max. assiale radiale [N] [N] | A -0,3 | Al -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | l | R | f | Prezzo singolo per corsa base 100 mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 0.24 | 0.05 | 100 | 360 | 65 | 65 | 23 | 52 | 55 | 96 | 32 | 1.5 | 253.53 EUR | ![]() |
|
SHTC-12-AWM (1) |
750 | 0.7 | 0.01 | 700 | 2800 | 85 | 30 | 34 | 70 | 73 | 90 | 42 | 2 | 180.49 EUR | ![]() |
SHTC-20-AWM |
1000 | 1.9 | 0.03 | 1600 | 6400 | 130 | 36 | 48 | 108 | 115 | 108 | 72 | 2 | 255.06 EUR | ![]() |
SHTC-30-AWM |
1250 | 4.6 | 0.06 | 2500 | 10000 | 180 | 50 | 68 | 150 | 158 | 150 | 96 | 4 | 400.03 EUR | ![]() |
SHTC-40-AWM |
1500 | 11 | 0.9 | 4000 | 16000 | 230 | 70 | 84 | 202 | 202 | 210 | 122 | 4 | a richiesta | ![]() |
SHTC-40-SWM |
1500 | 16 | 2.4 | 4000 | 16000 | 230 | 70 | 84 | 202 | 202 | 210 | 122 | 4 | 903.48 EUR | ![]() |
SHTC-50-AWM |
1500 | 17 | 1.2 | 6250 | 25000 | 280 | 80 | 100 | 250 | 250 | 240 | 152 | 4 | a richiesta | ![]() |
SHTC-50-SWM |
1500 | 26.3 | 3.5 | 6250 | 25000 | 280 | 80 | 100 | 250 | 250 | 240 | 152 | 4 | 1'041.37 EUR | ![]() |
SHTC-12-SWM (1) |
750 | 0.8 | 0.02 | 700 | 2800 | 85 | 30 | 34 | 70 | 73 | 90 | 42 | 2 | 182.28 EUR | ![]() |
SHTC-20-SWM |
1000 | 2.3 | 0.06 | 1600 | 6400 | 130 | 36 | 48 | 108 | 115 | 108 | 72 | 2 | 258.45 EUR | ![]() |
SHTC-30-SWM |
1250 | 5.8 | 0.14 | 2500 | 10000 | 180 | 50 | 68 | 150 | 158 | 150 | 96 | 4 | 404.47 EUR | ![]() |
SHTC-12-EWM (1) |
750 | 0.8 | 0.02 | 700 | 2800 | 85 | 30 | 34 | 70 | 73 | 90 | 42 | 2 | 208.47 EUR | ![]() |
SHTC-20-EWM |
1000 | 2.3 | 0.06 | 1600 | 6400 | 130 | 36 | 48 | 108 | 115 | 108 | 72 | 2 | 323.87 EUR | ![]() |
SHTC-30-EWM |
1250 | 5.8 | 0.14 | 2500 | 10000 | 180 | 50 | 68 | 150 | 158 | 150 | 96 | 4 | 525.23 EUR | ![]() |
| Altre informazioni sull'articolo scelto: | |||||||||||||||
3D CAD
Ordinazione campione
Experts
PDF
Richiesta prezzo
Prezzi differenziati
myCatalog
|
|||||||||||||||
| N. d'ordine | lt | tk | ts | tg | kt ±0,1 | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 standard* | ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 | 10 | 5.5 | M6 | 7 | 8 | M5 | 4.6 | 8 | 6/6,35 | 17 | Tr6x2 | 13 | |
SHTC-12-AWM (1) |
30 | 11 | 6.6 | M8 | 6.4 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHTC-20-AWM |
36 | 15 | 9 | M10 | 8.6 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHTC-30-AWM |
50 | 20 | 13.5 | M16 | 12.6 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
SHTC-40-AWM |
70 | 20 | 13.5 | M16 | 12.6 | 20 | M16 | 39 | 40 | TR26x5 | 45 | 16 | 44 |
SHTC-40-SWM |
70 | 20 | 13.5 | M16 | 12.6 | 20 | M16 | 39 | 40 | TR26x5 | 45 | 16 | 44 |
SHTC-50-AWM |
80 | 20 | 13.5 | M16 | 12.6 | 20 | M16 | 49 | 50 | TR30x6 | 50 | 20 | 52 |
SHTC-50-SWM |
80 | 20 | 13.5 | M16 | 12.6 | 20 | M16 | 49 | 50 | TR30x6 | 50 | 20 | 52 |
SHTC-12-SWM (1) |
30 | 11 | 6.6 | M8 | 6.4 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHTC-20-SWM |
36 | 15 | 9 | M10 | 8.6 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHTC-30-SWM |
50 | 20 | 13.5 | M16 | 12.6 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
SHTC-12-EWM (1) |
30 | 11 | 6.6 | M8 | 6.4 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHTC-20-EWM |
36 | 15 | 9 | M10 | 8.6 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHTC-30-EWM |
50 | 20 | 13.5 | M16 | 12.6 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
| Altre informazioni sull'articolo scelto: | |||||||||||||
3D CAD
Ordinazione campione
Experts
PDF
Richiesta prezzo
Prezzi differenziati
myCatalog
|
|||||||||||||
drylin® E - descrizione dei prodottiIl miglioramento continuo degli strumenti e il concetto di sistema della tecnologia drylin® esente da lubrificazione.