Linearmodul drylin SHT Serie

Flexibel, vielseitig und robust

  • Solide Ausführung
  • Verschiedene Werkstoffe für Welle und Spindel
  • Manuelles Zubehör lieferbar
  • Mit Motor lieferbar
  • Individuell konfigurierbar

Produkt Services

Katalog

Technische Daten herunterladen

Produkt Anfrage

Angebot anfragen

Online Konfigurator

Kostenloser Online-Konfigurator

Die Baugrößen der SHT Standard Serie

SHT-08 / SHTC-08

  • Schlittenlänge:
    • SHT:    65 mm
    • SHTC: 35 mm
  • Maximale Hublänge: 300 mm
  • Wellendurchmesser: 8 mm

SHT-12 / SHTC-12

  • Schlittenlänge:
    • SHT:    85 mm
    • SHTC: 30 mm
  • Maximale Hublänge: 750 mm
  • Wellendurchmesser: 10 mm

SHT-20 / SHTC-20

  • Schlittenlänge:
    • SHT:  130 mm
    • SHTC: 36 mm
  • Maximale Hublänge: 1.000 mm
  • Wellendruchmesser: 20 mm

SHT-30 / SHTC-30

  • Schlittenlänge:
    • SHT:  180 mm
    • SHTC: 50 mm
  • Maximale Hublänge: 1.500 mm
  • Wellendurchmesser: 30 mm

Konfigurationsoptionen online

Mit Selbsthemmung (SHT)

Mit Selbsthemmung (SHT)

vorspannung

Mit Vorspannung (SHT-PL)

mehrere-schlitten

Mit mehreren Schlitten (SHTC)

dryspin-technology-sht

Mit Steilgewinde (SHTS)

kugelgelagerte Spindel

Kugelgelagerte Spindel (SHT-BB)

elektrische-verstellung

Manuell und elektrisch

Technische Optionen für die SHT Serie

Linearmodul mit Vorspannung

Linearmodul mit Vorspannung drylin SHT-PL

Wellenmaterialien

drylin Wellenmaterial für Linearmodule

Spindelmaterialien und -ausführungen

Gewindematerial für drylin Linearmodule

Lagermaterialien

Gleitlagerfolien für drylin Linearmodule

Weitere Produkte und Varianten

Edelstahl Linearmodul drylin SHT

SHT Edelstahl Linearmodule

  • Chemikalienbeständig
  • Extrem robust und korrosionsbeständig
  • FDA-konforme Variante lieferbar
Kreuztisch drylin SHT von igus

drylin Kreuztische

  • Hohe Präzision
  • 100 % schmiermittelfrei
  • genaue Ausrichtung durch CNC-Fertigung
igus Schrittmotor

drylin E Schrittmotoren

  • Passende NEMA Schrittmotoren
  • Weiteres Zubehör (Initiatoren, Motorleitungen)
  • Fertig montiert

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

André Kirchhofer
André Kirchhofer

Teamleiter Innendienst Linear- und Lagertechnik / Produktmanager Low Cost Automation

+41 62 388 97 82E-Mail schreiben

Beratung