solide Ausführung
3 verschiedene Baugrößen
verschiedene Werkstoffe für Welle und Spindel
wartungsfrei und korrosionsbeständig
temperaturbeständig bis +80 °C
TR10x2, TR18x4 oder TR24x5
solide Ausführung
3 verschiedene Baugrößen
verschiedene Werkstoffe für Welle und Spindel
wartungsfrei und korrosionsbeständig
temperaturbeständig bis +80 °C
TR10x2, TR18x4 oder TR24x5
|
Art.-Nr.: |
|
| L max.: | |
1. Auswahl der Baugröße
2. Eingabe der Hublänge in mm
3. Auswahl von Zubehörteilen
Detailinformationen finden Sie unten in den Zeichnungen und Tabellen sowie auf den u.g. Seiten.
| Bestellnr. | max. Hublänge |
Gewicht [kg] |
Gewicht zusätzlich pro 100 mm [kg] |
max. statistsche Tragfähigkeit |
Einzelpreis bei Basishub 100 mm |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| axial [N] |
radial [N] |
||||||
| 300 | 0 | 0 | 100 | 400 | 272.78 EUR | ![]() |
|
| 300 | 0 | 0 | 100 | 400 | 285.88 EUR | ![]() |
|
SHT-12-AWM |
750 | 1.1 | 0.1 | 700 | 2800 | 202.74 EUR | ![]() |
SHT-20-AWM |
1000 | 3.2 | 0.3 | 1600 | 6400 | 305.73 EUR | ![]() |
SHT-30-AWM |
1250 | 8.6 | 0.6 | 2500 | 10000 | 526.05 EUR | ![]() |
SHT-12-SWM |
750 | 1.3 | 0.2 | 700 | 2800 | 205.12 EUR | ![]() |
SHT-20-SWM |
1000 | 3.9 | 0.6 | 1600 | 6400 | 310.25 EUR | ![]() |
SHT-30-SWM |
1250 | 10.9 | 1.4 | 2500 | 10000 | 531.98 EUR | ![]() |
SHT-12-EWM |
750 | 1.3 | 0.2 | 700 | 2800 | 240.05 EUR | ![]() |
SHT-20-EWM |
1000 | 3.9 | 0.6 | 1600 | 6400 | 394.80 EUR | ![]() |
SHT-30-EWM |
1250 | 10.9 | 1.4 | 2500 | 10000 | 689.75 EUR | ![]() |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | |||||||
3D-CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
PDF
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
|||||||
| Bestellnr. | A -0,3 |
Al -0,3 |
H | E1 ±0,15 |
E2 ±0,15 |
E3 ±0,15 |
l | R | f | lt ±0,1 |
tk | ts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 | 23 | 52 | 55 | 55 | 96 | 32 | 1.5 | 15.5 | 10 | 5.5 | |
| 65 | 65 | 23 | 52 | 55 | 55 | 96 | 32 | 1.5 | 15.5 | 10 | 5.5 | |
SHT-12-AWM |
85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 |
SHT-20-AWM |
130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
SHT-30-AWM |
180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13.5 |
SHT-12-SWM |
85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 |
SHT-20-SWM |
130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
SHT-30-SWM |
180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13.5 |
SHT-12-EWM |
85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 |
SHT-20-EWM |
130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
SHT-30-EWM |
180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13.5 |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | ||||||||||||
3D-CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
PDF
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
||||||||||||
| Bestellnr | tg | kt ±0,1 |
s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2* Standard |
ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 7 | 4.2 | 8 | M5 | 4.6 | 8 | TR6x2 | 17 | TR6x2 | 13 | |
| M6 | 7 | 4.2 | 8 | M5 | 4.6 | 8 | TR6x2 | 17 | TR6x2 | 13 | |
SHT-12-AWM |
M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHT-20-AWM |
M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHT-30-AWM |
M16 | 12.6 | 11 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
SHT-12-SWM |
M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHT-20-SWM |
M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHT-30-SWM |
M16 | 12.6 | 11 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
SHT-12-EWM |
M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHT-20-EWM |
M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHT-30-EWM |
M16 | 12.6 | 11 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | |||||||||||
3D-CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
PDF
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
|||||||||||
drylin® E – ProduktübersichtDie konsequente Weiterführung des Baukasten und Systemgedankens der schmierfreien drylin®-Lineartechnik