Robuste
Existe en 3 dimensions différentes
Différents matériaux d'arbres et de vis disponibles
Résistant à la corrosion et exempt d'entretien
Résistance aux températures jusqu´à 80 °C
TR10x2, TR18x4 ou TR24x5
Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Robuste
Existe en 3 dimensions différentes
Différents matériaux d'arbres et de vis disponibles
Résistant à la corrosion et exempt d'entretien
Résistance aux températures jusqu´à 80 °C
TR10x2, TR18x4 ou TR24x5
|
Référence: |
|
| L max.: | |
1. Choix de la taille
2. Définition de la longueur de la course en mm
3. Choix de accessoires
Vous trouverez des informations détaillées en bas dans les plans ou aux pages indiquées ci-dessous.
| N° de commande | Course max. | Poids [kg] | Poids supplémentaire par 100 mm [kg] | Charge statique maxi | Prix unitaire pour course de base 100 mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| axiale [N] | radiale [N] | ||||||
| 300 | 0 | 0 | 100 | 400 | 272.78 EUR | ![]() |
|
| 300 | 0 | 0 | 100 | 400 | 285.88 EUR | ![]() |
|
SHT-12-AWM |
750 | 1.1 | 0.1 | 700 | 2800 | 202.74 EUR | ![]() |
SHT-20-AWM |
1000 | 3.2 | 0.3 | 1600 | 6400 | 305.73 EUR | ![]() |
SHT-30-AWM |
1250 | 8.6 | 0.6 | 2500 | 10000 | 526.05 EUR | ![]() |
SHT-12-SWM |
750 | 1.3 | 0.2 | 700 | 2800 | 205.12 EUR | ![]() |
SHT-20-SWM |
1000 | 3.9 | 0.6 | 1600 | 6400 | 310.25 EUR | ![]() |
SHT-30-SWM |
1250 | 10.9 | 1.4 | 2500 | 10000 | 531.98 EUR | ![]() |
SHT-12-EWM |
750 | 1.3 | 0.2 | 700 | 2800 | 240.05 EUR | ![]() |
SHT-20-EWM |
1000 | 3.9 | 0.6 | 1600 | 6400 | 394.80 EUR | ![]() |
SHT-30-EWM |
1250 | 10.9 | 1.4 | 2500 | 10000 | 689.75 EUR | ![]() |
| Plus d'informations sur l'article choisi : | |||||||
CAO 3D
Commande d‘échantillons
Experts
PDF
Demande de prix
Prix avec remises progressives
myCatalog
|
|||||||
| N° de commande | A -0,3 | Al -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | R | f | lt ±0,1 | tk | ts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 | 23 | 52 | 55 | 55 | 96 | 32 | 1.5 | 15.5 | 10 | 5.5 | |
| 65 | 65 | 23 | 52 | 55 | 55 | 96 | 32 | 1.5 | 15.5 | 10 | 5.5 | |
SHT-12-AWM |
85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 |
SHT-20-AWM |
130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
SHT-30-AWM |
180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13.5 |
SHT-12-SWM |
85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 |
SHT-20-SWM |
130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
SHT-30-SWM |
180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13.5 |
SHT-12-EWM |
85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 |
SHT-20-EWM |
130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
SHT-30-EWM |
180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13.5 |
| Plus d'informations sur l'article choisi : | ||||||||||||
CAO 3D
Commande d‘échantillons
Experts
PDF
Demande de prix
Prix avec remises progressives
myCatalog
|
||||||||||||
| Réf. | tg | kt ±0,1 | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2* standard | ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 7 | 4.2 | 8 | M5 | 4.6 | 8 | TR6x2 | 17 | TR6x2 | 13 | |
| M6 | 7 | 4.2 | 8 | M5 | 4.6 | 8 | TR6x2 | 17 | TR6x2 | 13 | |
SHT-12-AWM |
M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHT-20-AWM |
M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHT-30-AWM |
M16 | 12.6 | 11 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
SHT-12-SWM |
M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHT-20-SWM |
M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHT-30-SWM |
M16 | 12.6 | 11 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
SHT-12-EWM |
M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHT-20-EWM |
M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHT-30-EWM |
M16 | 12.6 | 11 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
| Plus d'informations sur l'article choisi : | |||||||||||
CAO 3D
Commande d‘échantillons
Experts
PDF
Demande de prix
Prix avec remises progressives
myCatalog
|
|||||||||||
Vue d'ensemble de la gamme drylin® ELa conséquence logique de l'idée de module et de système de la technique linéaire sans graisse drylin®