Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

drylin® SHT - Standard

Caratteristiche speciali

Struttura solida

Tre diverse dimensioni di installazione

Diversi materiali per l'albero e il mandrino

Esente da manutenzione e resistente alla corrosione

Resistente alle temperature fino a +80°C

TR10x2, TR18x4 o TR24x5

 
Compatibili con questi articoli:

SHT - Standard

cod. art.:
L max.:

Ordine di un sistema completo

Configurazione in pochi passi:

1. Selezionare la dimensione di installazione
2. Selezionare la lunghezza della corsa in mm
3. Selezionare gli accessori

Nota:

Informazioni dettagliate sono riportate nei disegni, nelle tabelle e nelle pagine di seguito.

Passo 1Configurazione: drylin® SHT - Sistema completo

Selezionare la dimensione di installazione del sistema lineare con mandrino.


Dimensione di installazione:

12 = Ø albero 12mm, TR10x2
20 = Ø albero 20mm, TR18x4
30 = Ø albero 30mm, TR24x5
 
Lunghezze e pesi [mm]
N. d'ordine Lunghezza della corsa
max.
Peso
[kg]
Peso aggiuntivo
per 100 mm
[kg]
Capacità di
carico stat. max.
Prezzo singolo
per
corsa base
100 mm
 
Assiale
[N]
Radiale
[N]
 SHT-08-AWM 300 0 0 100 400 272.78 EUR 
 SHT-08-EWM 300 0 0 100 400 285.88 EUR 
 SHT-12-AWM 750 1.1 0.1 700 2800 202.74 EUR 
 SHT-20-AWM 1000 3.2 0.3 1600 6400 305.73 EUR 
 SHT-30-AWM 1250 8.6 0.6 2500 10000 526.05 EUR 
 SHT-12-SWM 750 1.3 0.2 700 2800 205.12 EUR 
 SHT-20-SWM 1000 3.9 0.6 1600 6400 310.25 EUR 
 SHT-30-SWM 1250 10.9 1.4 2500 10000 531.98 EUR 
 SHT-12-EWM 750 1.3 0.2 700 2800 240.05 EUR 
 SHT-20-EWM 1000 3.9 0.6 1600 6400 394.80 EUR 
 SHT-30-EWM 1250 10.9 1.4 2500 10000 689.75 EUR 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
3D CAD Ordinazione campione Experts PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
Dimensioni [mm]
N. d'ordine A
-0,3
Al
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l R f lt
±0,1
tk ts
 SHT-08-AWM 65 65 23 52 55 55 96 32 1.5 15.5 10 5.5
 SHT-08-EWM 65 65 23 52 55 55 96 32 1.5 15.5 10 5.5
 SHT-12-AWM 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6.6
 SHT-20-AWM 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9
 SHT-30-AWM 180 180 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13.5
 SHT-12-SWM 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6.6
 SHT-20-SWM 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9
 SHT-30-SWM 180 180 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13.5
 SHT-12-EWM 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6.6
 SHT-20-EWM 130 130 48 108 115 115 202 72 2 36 15 9
 SHT-30-EWM 180 180 68 150 158 158 280 96 4 50 20 13.5
Altre informazioni sull'articolo scelto:
3D CAD Ordinazione campione Experts PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
N. d'ordine tg kt
±0,1
s sk sg kq d T l2 d2*standard ha
 SHT-08-AWM M6 7 4.2 8 M5 4.6 8 TR6x2 17 TR6x2 13
 SHT-08-EWM M6 7 4.2 8 M5 4.6 8 TR6x2 17 TR6x2 13
 SHT-12-AWM M8 6.4 6.3 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
 SHT-20-AWM M10 8.6 6.4 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
 SHT-30-AWM M16 12.6 11 18 M12 10.6 30 TR24x5 38 14 h9 36
 SHT-12-SWM M8 6.4 6.3 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
 SHT-20-SWM M10 8.6 6.4 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
 SHT-30-SWM M16 12.6 11 18 M12 10.6 30 TR24x5 38 14 h9 36
 SHT-12-EWM M8 6.4 6.3 10 M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18
 SHT-20-EWM M10 8.6 6.4 11 M8 7 20 TR18x4 26 12 h9 23
 SHT-30-EWM M16 12.6 11 18 M12 10.6 30 TR24x5 38 14 h9 36
Altre informazioni sull'articolo scelto:
3D CAD Ordinazione campione Experts PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
*TR10x2 senza estremità del mandrino lavorata

Compatibili con questi articoli:

drylin® E - descrizione dei prodotti

Il miglioramento continuo degli strumenti e il concetto di sistema della tecnologia drylin® esente da lubrificazione.

drylin® E - descrizione dei prodotti