Mein Ansprechpartner
igus® Schweiz GmbH

Winkelstrasse 5

4622 Egerkingen

+41 62 388 97 97
+41 62 388 97 99

SHT-FF Lineartisch mit Schnellverschluss

SHT-Lineartische mit Schnellverschluss- Mechanismus bieten eine Kombination aus präzisem Positionieren und schnellem Verstellen per Hand.

Aluminiumausführung

für eilige Formatverstellungen

Bremse durch Selbsthemmung inkl.

Hublängen frei wählbar

nur empfohlen für horizontale Anwendungen

max. stat. Axiallast 200 N (horizontale Einbaulage)

max. dyn. Axiallast 50 N

 
Zu diesen Artikeln passend:
Art.-Nr.:
Art.-Nr. A Al H E1 E2 E3 l R f lt tk ts tg kt s sk
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15 [mm] [mm] [mm] ±0,1 [mm] [mm] [mm] ±0,1    
 SHT-12-AWM-FF 85 85 34 70 73 36.5 - 42 2 30 11 6.6 M8 6.4 6.3 10
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Art.-Nr. sg kq d T l2 d2* ha max.
Hublänge
Gewicht Gewicht zusätzlich

   
            Standard   [mm] [kg] pro 100 mm    
 SHT-12-AWM-FF M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 750 1.1 0.1 Auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog

drücken > ausrasten > manuell verschieben > einrasten > feinjustieren

 
 
 
 
 
Mehr Informationen:

Zu diesen Artikeln passend:

drylin® E – Produktübersicht

Die konsequente Weiterführung des Baukasten und Systemgedankens der schmierfreien drylin®-Lineartechnik

drylin® E – Produktübersicht