Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Table linéaire à vis trapézoïdale SHT-FF à fermeture rapide

Les tables linéaires à vis trapézoïdale SHT à mécanisme à fermeture rapide allient positionnement précis et réglage manuel rapide.

Version en aluminium

Pour les changements de format rapides

Freinage par blocage automatique, avec

Courses définissables à volonté

Recommandées uniquement pour les applications horizontales

Charge axiale stat. maxi 200 N (montage horizontal)

Charge axiale dyn. maxi 50 N

 
Vont avec cette référence :
Référence:
Réf. : A Al H E1 E2 E3 l R f lt tk ts tg kt s sk
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15 [mm] [mm] [mm] ±0,1 [mm] [mm] [mm] ±0,1    
 SHT-12-AWM-FF 85 85 34 70 73 36.5 - 42 2 30 11 6.6 M8 6.4 6.3 10
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
Réf. : sg kq d T l2 d2* ha Course
max.
Weight Poids supplémentaire

   
            standard   [mm] [kg] par 100 mm    
 SHT-12-AWM-FF M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 750 1.1 0.1 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons Experts PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog

appuyer > débrayer > déplacer manuellement > enclencher > ajuster

 
 
 
 
 
Plus d'informations :

Vont avec cette référence :

Vue d'ensemble de la gamme drylin® E

La conséquence logique de l'idée de module et de système de la technique linéaire sans graisse drylin®

Vue d'ensemble de la gamme drylin® E