Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

Slitta SHT-FF con sgancio rapido

La slitta SHT con meccanismo di sgancio rapido combina un posizionamento accurato e una regolazione rapida a mano.

Versione in alluminio

Per rapide regolazioni di formato

Freno a incastro incluso

Corse selezionabili a piacere

Consigliata solo per applicazioni orizzontali

Max. carico assiale statico: 200 N (applicazione orizzontale)

Max. carico assiale dinamico: 50N

 
Compatibili con questi articoli:
cod. art.:
Codice art. A Al H E1 E2 E3 l R f lt tk ts tg kt s sk
  -0,3 -0,3   ±0,15 ±0,15 ±0,15 [mm] [mm] [mm] ±0,1 [mm] [mm] [mm] ±0,1    
 SHT-12-AWM-FF 85 85 34 70 73 36.5 - 42 2 30 11 6.6 M8 6.4 6.3 10
Altre informazioni sull'articolo scelto:
3D CAD Ordinazione campione Experts PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
Codice art. sg kq d T l2 d2* ha Lunghezza della corsa
max.
Peso Peso aggiuntivo
 
   
            standard   [mm] [kg] per 100 mm    
 SHT-12-AWM-FF M6 6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 750 1.1 0.1 a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
3D CAD Ordinazione campione Experts PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog

Premere > scollegare > muovere manualmente > far scattare in posizione > mettere a punto

 
 
 
 
 
Altre informazioni:

Compatibili con questi articoli:

drylin® E - descrizione dei prodotti

Il miglioramento continuo degli strumenti e il concetto di sistema della tecnologia drylin® esente da lubrificazione.

drylin® E - descrizione dei prodotti