Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Adaptation flexible à votre position de montage grâce à un réglage en continu de l´angle (pivotement de 360° possible)
Couple maxi 3 Nm
Adaptateur disponible pour blocage / indicateur de position drylin®
Compatible avec drylin® SHT/SHTC (tailles 12 et 20) et SLW-1040, SLW-1660 et SLW-2080
SHT-30 sur demande
Sans lubrifiants
Couple maxi 3 Nm
Composants en inox
Nettoyage / rinçage simples avec de l´eau
Compatible avec tables linéaires drylin® SHTC-20-EWM-HYD
Réf. : | I | kt | La | L2 | b1 | b2 | b3 | b4 | d1 | d2 | d3 | sg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
WT-1100 | 1:1 | 45 | 84 | 26 | 65 | 92 | 8 | 8 | 14 | 25 | 30 | 14 | Demandes |
Réf. : | I | AW | kt | L2 | La | b1 | b2 | b3 | b4 | d1 | d2 | d3 | sg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
WT-3000 | 40 | 26 | 42 | 28 | 20 | 48 | 12 | M4 | 180.38 CHF | ||||||
WT-3100 | 40 | 26 | 42 | 28 | 20 | 48 | 12 | M4 | 183.15 CHF | ||||||
WT-3500 | 40 | 26 | 42 | 28 | 20 | 48 | 12 | M4 | 180.38 CHF | ||||||
WT-3600 | 40 | 26 | 42 | 28 | 30 | 48 | 12 | M4 | 180.38 CHF | ||||||
WT-3700 | 40 | 26 | 42 | 28 | 30 | 48 | 12 | M4 | 180.38 CHF | ||||||
WT-4000 | 60 | 26 | 51 | 40 | 23 | 52 | 14 | M4 | Sur demande | ||||||
WT-1100 | 1:1 | 4.5 | 26 | 84 | 65 | 92 | 8 | 12 | 14 | 25 | 30 | 14 | 252.59 CHF | ||
WT-4100 | 60 | 26 | 51 | 40 | 23 | 52 | 14 | M4 | 534.18 CHF | ||||||
WT-4200 | 60 | 26 | 51 | 40 | 23 | 52 | 14 | M4 | 404.45 CHF | ||||||
WT-4700 | 60 | 26 | 51 | 40 | 23 | 52 | 14 | M4 | 534.18 CHF | ||||||
WT-4600 | 60 | 26 | 51 | 40 | 33 | 52 | 14 | M4 | 534.18 CHF |