Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Faible épaisseur et compacte
Grande rigidité
Entièrement supporté
Rail en aluminium anodisé dur
Existe en 4 dimensions
Réf. : | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | hw | f | lt | tk | ts | tg | kt | s | sk | sq | kq | d | T | l2 | d2 | ha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | -0,1 | standard | |||||||||||||||||||
SLWE-1040-PL (1) | 74 | 69 | 29 | 60 | 60 | 56 | 113 | 24 | 1.5 | 22 | 11 | 6.8 | M8 | 6.4 | 6.6 | 9.5 | M6 | 4.4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2* | 14.5 | 221.68 CHF | |
SLWE-1080-PL | 108 | 100 | 29 | 94 | 94 | 87 | 144 | 24 | 1.5 | 22 | 11 | 6.8 | M8 | 6.4 | 6.6 | 9.5 | M6 | 4.4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 14.5 | 330.43 CHF | |
SLWE-1660-PL (1) | 104 | 100 | 37 | 84 | 86 | 82 | 150 | 35 | 1.5 | 25 | 15 | 8 | M10 | 8.6 | 6.6 | 11 | M8 | 5.5 | 16 | TR14x4 | 20 | TR14x4 | 18.5 | 330.43 CHF | |
SLWE-2080-PL | 134 | 150 | 46 | 116 | 116 | 132 | 206 | 44 | 1.5 | 28 | 15 | 8 | M10 | 8.6 | 9 | 14 | M8 | 5.5 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 | 377.74 CHF |
(1) Version standard avec sortie de vis non usinée