Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

drylin® R - Consigli di progettazione

Cuscinetto flottante per la guida per alberi

I cuscinetti lineari drylin® della serie di tipo 03 offrono molti vantaggi in applicazioni con alberi paralleli. Con la loro geometria compensano errori di allineamento e parallelismo e andrebbero utilizzati sull'albero più lontano dall'azionamento.
 
Il design offre un'area sferica sul rivestimento esterno del cuscinetto in alluminio per l'autoallineamento. Le riduzioni della capacità di carico vengono evitate in quanto l'albero è sempre adagiato sull'intera superficie proiettata. Con la distribuzione uniforme del carico sull'interno cuscinetto, non si verificano carichi di spigolo con i cuscinetti lineari autoallineanti drylin®. Al fine di compensare gli errori di parallelismo tra i due alberi, il diametro esterno è inferiore di 0,2 - 0,3 mm (a seconda della dimensione) rispetto al diametro del foro di alloggiamento. Questi cuscinetti presentano una sede elastica con l'impiego di anelli Seeger. L'eccesso rappresenta la deviazione massima consentita dal parallelismo.
 
I cuscinetti autoallineanti nella gamma di prodotti drylin® sono forniti anodizzati duri. Queste superfici garantiscono la massima resistenza all'usura se il cuscinetto di alluminio si muove nell'alloggiamento durante le regolazioni di compensazione.
 
Un'altra opzione sono i manicotti delle serie tipo OJUM06 LL e RJUM-06 LL. Il montaggio del cuscinetto consente una regolazione del parallelismo tra gli alberi di ±3 mm. La sospensione unica dell'alloggiamento di supporto su un asse che si muove in direzione z consente la compensazione dell'errore angolare fino a 3,5°.
Fig. 04: con un gioco d'installazione definito e anelli Seeger montati esternamente, i cuscinetti autoallineanti drylin® R della serie di tipo 03 possono compensare errori di parallelismo. L'adattatore sferico drylin® può compensare errori di parallelismo. Un'anodizzazione dura protegge l'adattatore in alluminio dall'usura
Sinistra: OJUM-06 LL, destra: RJUM-06 LL

Compensazione di disallineamenti

Serie RJUM-03 / OJUM-03 +/- 0,5°
Serie RJUM-06 LL / OJUM-06 LL +/- 3,5°
Tabella 02: compensazione di errori di allineamento

Compensazione di errori di parallelismo

Serie RJUM-03 / OJUM-03 +/- 0,1 mm
Serie RJUM-06 LL / OJUM-06 LL +/- 3 mm
Tabella 03: compensazione di errori di parallelismo

Forze eccentriche

Per assicurare un uso corretto dei cuscinetti lineari drylin® esenti da manutenzione è necessario seguire alcune raccomandazioni: se la distanza tra il punto della forza di azionamento e i cuscinetti fissi è più del doppio rispetto alla distanza tra i cuscinetti (regola 2:1), un coefficiente di attrito statico di 0.25 può in teoria causare l'inceppamento.
 
Questo principio vale indipendentemente dal carico o dalla forza di azionamento. L'attrito prodotto è sempre collegato ai cuscinetti fissi. Maggiore è la distanza tra l'azionamento e i cuscinetti di guida, maggiori sono il grado di usura e la forza di azionamento richiesta.
 
Il mancato rispetto della regola 2:1 durante l'uso dei cuscinetti lineari può comportare movimenti non uniformi o persino un blocco del sistema. Spesso è possibile evitare simili situazioni con modifiche relativamente semplici.
 
In caso di domande sulla progettazione e/o l'assemblaggio, contattare il nostro supporto tecnico.
Consigli di progettazione drylin® R Fig. 03: la regola 2:1,
1. Cuscinetto flottante, 2. Cuscinetto fisso



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH