Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
La structure du module linéaire drylin® SAW est basée sur un guidage linéaire sans graisse drylin® W avec un rail en carbone et un chariot dry-tech®. La vis peut être réalisée en acier/inox ou en aluminium avec revêtement. L'utilisation innovante de carbone réduit le poids des rails d'environ 25 % par rapport à l'aluminium.
 
 
         
         
                Toutes les tables linéaires drylin® sont disponibles avec des vis trapézoïdales auto-bloquantes en acier et en inox, ainsi qu’en aluminium anodisé dur sur demande. Les gammes SHT, SLW et SAW peuvent aussi être configurées en option avec des vis hélicoïdales en inox. Celles-ci permettent des pas et des vitesses de déplacement nettement plus grands, sans toutefois la fonction auto-bloquante.