Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Il design del modulo lineare drylin® SAW si basa sulla guida lineare drylin® W senza lubrificazione, con profilo in carbonio e un carrello lineare dry-tech®. La vite può essere selezionata in acciaio/acciaio inossidabile o alluminio anodizzato duro. L'uso innovativo del carbonio riduce il peso del binario di ca. 25% rispetto all'alluminio.
 
 
         
         
                Tutti i moduli lineari drylin® possono essere forniti con viti trapezoidali irreversibili in acciaio o in acciaio inossidabile; su richiesta, le viti possono essere realizzate anche in alluminio anodizzato duro. Le gamme SHT, SLW e SAW possono essere configurate anche con viti senza fine in acciaio inossidabile. In questo modo è possibile ottenere passi e velocità di azionamento molto più elevati, ma senza la funzione autobloccante.