|
Référence: |
Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Arbres et vis en acier fin et en matériau paliers iglidur® X
Chariots et traverses en aluminium anodisé dur
Absence totale de lubrifiant
Disponible comme SHT – la standard ; SHTC – la flexible, idéale pour deux chariots ; SHT-XY – la variante à table croisée
|
Référence: |
| Réf. : | Course
max. |
Arbre en aluminium | Arbre en acier | Charge
stat. maxi |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight [kg] | supplém.
(par tranche de 100 mm) [kg] | Weight [kg] | supplém.
(par tranche de 100 mm) [kg] | axiale [N] | radiale [N] | ||||
SHT-12-EWM-HTX |
750 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 700 | 2800 | Sur demande | ![]() |
SHT-20-EWM-HTX |
1000 | 3.2 | 0.3 | 3.9 | 0.6 | 1600 | 6400 | Sur demande | ![]() |
| Plus d'informations sur l'article choisi : | |||||||||
CAO 3D
Commande d‘échantillons
Experts
PDF
Demande de prix
Prix avec remises progressives
myCatalog
|
|||||||||
| N° de commande | A
-0,3 |
Al
-0,3 |
H | E1
±0,15 |
E2
±0,15 |
E3
±0,15 |
l | R | f | lt
±0,1 |
tk | ts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT-12-EWM-HTX |
85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 |
SHT-20-EWM-HTX |
130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
| Plus d'informations sur l'article choisi : | ||||||||||||
CAO 3D
Commande d‘échantillons
Experts
PDF
Demande de prix
Prix avec remises progressives
myCatalog
|
||||||||||||
| Réf. : | tg | kt | s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 | ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,1 | standard | ||||||||||
SHT-12-EWM-HTX |
M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHT-20-EWM-HTX |
M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
| Plus d'informations sur l'article choisi : | |||||||||||
CAO 3D
Commande d‘échantillons
Experts
PDF
Demande de prix
Prix avec remises progressives
myCatalog
|
|||||||||||
Stefan Niermann, responsable technologie linéaire