Miniaturversion
sehr geringes Gewicht
sehr preisgünstig
korrosionsbeständig
Zubehör erhältlich (Handrad, Positionsanzeige)
Schlitten und Traversen aus Hochleistungspolymeren
Miniaturversion
sehr geringes Gewicht
sehr preisgünstig
korrosionsbeständig
Zubehör erhältlich (Handrad, Positionsanzeige)
Schlitten und Traversen aus Hochleistungspolymeren
|
Art.-Nr.: |
|
| L max.: | |
1. Auswahl der Baugröße
2. Eingabe der Hublänge in mm
3. Auswahl von Zubehörteilen
Detailinformationen finden Sie unten in den Zeichnungen und Tabellen sowie auf den u.g. Seiten.
| Bestellnr. | max. Hublänge |
Gewicht [kg] |
Gewicht zusätzlich pro 100 mm [kg] |
max. statistsche Tragfähigkeit |
Einzelpreis bei Basishub 100mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| axial [N] |
radial [N] |
||||||
SHTP-01-06-AWM (1) |
300 | 0.11 | 0.06 | 50 | 50 | 71.72 EUR | ![]() |
SHTP-01-10-AWM |
350 | 0.2 | 0.08 | 100 | 400 | 79.88 EUR | ![]() |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | |||||||
3D-CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
PDF
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
|||||||
| Bestellnr. | A |
Al |
H | Ht | E1 |
E2 | E3 | l | R | f | lt |
tk | ts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHTP-01-06-AWM (1) |
45 | 45 | 19 | 18 | 38 | 36.5 | 36.5 | 67 | 25 | 1 | 11 | 8 | 4.2 |
SHTP-01-10-AWM |
70 | 26 | 25 | 0 | 56 | 62 | 0 | 78 | 40 | 2.5 | 26 | 8 | 5.5 |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | |||||||||||||
3D-CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
PDF
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
|||||||||||||
| Bestellnr | s | sg | d | T | l2 | d2* Standard |
ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHTP-01-06-AWM (1) |
5.1 | - | 6 | M8 | 15 | M8 | 9 |
SHTP-01-10-AWM |
5.2 | M5 | 10 | TR08x1.5 | 15 | TR08x1.5 | 12.5 |
| Mehr zum gewünschten Artikel: | |||||||
3D-CAD
Musterbestellung
Auslegung & Berechnung
PDF
Preisanfrage
Staffelpreise
myCatalog
|
|||||||
drylin® E – ProduktübersichtDie konsequente Weiterführung des Baukasten und Systemgedankens der schmierfreien drylin®-Lineartechnik