Version miniature
Très faible poids
très économique
résistance à la corrosion
Accessoires disponibles (molette, indicateur de position)
Chariot et traverses en polymères hautes performances
Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Version miniature
Très faible poids
très économique
résistance à la corrosion
Accessoires disponibles (molette, indicateur de position)
Chariot et traverses en polymères hautes performances
|
Référence: |
|
| L max.: | |
1. Choix de la taille
2. Définition de la longueur de la course en mm
3. Choix de accessoires
Vous trouverez des informations détaillées en bas dans les plans ou aux pages indiquées ci-dessous.
| N° de commande | Course max. | Poids [kg] | Poids supplémentaire par 100 mm [kg] | Charge statique maxi | Prix unitaire pour course de base de 100mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| axiale [N] | radiale [N] | ||||||
SHTP-01-06-AWM (1) |
300 | 0.11 | 0.06 | 50 | 50 | 71.72 EUR | ![]() |
SHTP-01-10-AWM |
350 | 0.2 | 0.08 | 100 | 400 | 79.88 EUR | ![]() |
| Plus d'informations sur l'article choisi : | |||||||
CAO 3D
Commande d‘échantillons
Experts
PDF
Demande de prix
Prix avec remises progressives
myCatalog
|
|||||||
| N° de commande | A | Al | H | Ht | E1 | E2 | E3 | l | R | f | lt | tk | ts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHTP-01-06-AWM (1) |
45 | 45 | 19 | 18 | 38 | 36.5 | 36.5 | 67 | 25 | 1 | 11 | 8 | 4.2 |
SHTP-01-10-AWM |
70 | 26 | 25 | 0 | 56 | 62 | 0 | 78 | 40 | 2.5 | 26 | 8 | 5.5 |
| Plus d'informations sur l'article choisi : | |||||||||||||
CAO 3D
Commande d‘échantillons
Experts
PDF
Demande de prix
Prix avec remises progressives
myCatalog
|
|||||||||||||
| Réf. | s | sg | d | T | l2 | d2* standard | ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHTP-01-06-AWM (1) |
5.1 | - | 6 | M8 | 15 | M8 | 9 |
SHTP-01-10-AWM |
5.2 | M5 | 10 | TR08x1,5 | 15 | TR08x1.5 | 12.5 |
| Plus d'informations sur l'article choisi : | |||||||
CAO 3D
Commande d‘échantillons
Experts
PDF
Demande de prix
Prix avec remises progressives
myCatalog
|
|||||||
Vue d'ensemble de la gamme drylin® ELa conséquence logique de l'idée de module et de système de la technique linéaire sans graisse drylin®